Surveillance de position de porte pour commander un voile d'air chaud
Exigence
Lors de la livraison de la marchandise dans une usine, l'air froid circule aussi dans la zone de bureaux. Pour réaliser des économies d'énergie et éviter l'effet négatif sur les collaborateurs, une solution a été trouvée.
Réalisation
Un détecteur optique surveille en permanence la position de la porte. Lorsque la porte est ouverte, le détecteur génère un signal de commutation mettant en marche un thermoventilateur au-dessus de la porte. Ceci évite le courant d'air désagréable et maintient la température ambiante.
Bénéfices client
En dépit de l'utilisation continuelle et fréquente de la porte, les collaborateurs ne sont plus gênés et peuvent se concentrer sur leur travail. De plus, l'énergie pour maintenir la température ambiante dans la zone de bureaux a été réduite.
Lors de la livraison de la marchandise dans une usine, l'air froid circule aussi dans la zone de bureaux. Pour réaliser des économies d'énergie et éviter l'effet négatif sur les collaborateurs, une solution a été trouvée.
Réalisation
Un détecteur optique surveille en permanence la position de la porte. Lorsque la porte est ouverte, le détecteur génère un signal de commutation mettant en marche un thermoventilateur au-dessus de la porte. Ceci évite le courant d'air désagréable et maintient la température ambiante.
Bénéfices client
En dépit de l'utilisation continuelle et fréquente de la porte, les collaborateurs ne sont plus gênés et peuvent se concentrer sur leur travail. De plus, l'énergie pour maintenir la température ambiante dans la zone de bureaux a été réduite.
![]() |
Cellule O5 : prix / performance ! Haute performance et prix bas Présentation virtuelle du produit (animation flash) Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 479 kb) |
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits