Contrôle de filtres par des capteurs de pression

Exigence
On utilise des filtres dans la quasi totalité des process de production. Ils servent aussi bien au nettoyage du produit qu'à la concentration comme par exemple l’élimination de l'eau.

Réalisation
Grâce aux capteurs de pression ifm, on peut contrôler si l'entrée et la sortie du filtre sont bouchées.

Bénéfices client
La cellule de mesure est en céramique résistante aux surcharges, sans dérive, d'une grande pureté (99,9 %), étanche et sans joint torique. Elle permet un fonctionnement du capteur sans entretien, stable à long terme.

Produits utilisés dans cette application

PI2894 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: bar, PSI, MPa, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...10 bar, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits