Surveillance des lubrifiants sur une rectifieuse pour arbres à cames

Exigence
Le meulage est une étape importante pour la production des arbres à came. La qualité de surface usinée est décisive pour la qualité des arbres. Afin de garantir une haute précision pour le meulage, il est nécessaire de faire circuler en permanence une émulsion de meulage.

Réalisation
Dans l'alimentation de l'installation, le débit de l'émulsion est surveillée par un capteur de débit du type SI5000. Si l'alimentation du lubrifiant est interrompue, le meulage est arrêté.

Bénéfices client
La surveillance en continu de l'émulsion de meulage garantit une haute qualité du traitement des arbres à cames et une augmentation de la durée de vie des disques.

Produits utilisés dans cette application

SI5000 - Capteur de débit, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits