Commande de circuits de filtration dans une piscine avec AS-i
Exigence
Les filtres ont pour tâche de retenir les particules qui encrassent l'eau de la piscine et ainsi d'augmenter sa qualité. Un rinçage à circulation inversée est nécessaire pour assurer la régénération de ces filtres. Le système de commande doit ce rinçage de régénération de manière autonome et entièrement automatique, pour décharger le système de commande central.
Réalisation
AS-i sert de système de câblage et de contrôle-commande. Avec son interface Profibus DP, le contrôleurE AS-i AC1305 sert d'esclave vis à vis du système de commande supérieur. Les actionneurs 1/4 de tour pneumatiques sont équipés de de modules AS-i type T5 permettant le pilotage des électrovannes de commande et la détection des positions de l’actionneur.
Bénéfices client
Le câblage et la mise en service faciles du système AS-i et des modules de terrain permettent des avantages économiques en ce qui concerne les coûts d’installation et de matériel. Avec T5, le haut indice de protection et le montage direct des modules sur l'actionneur permettent une réduction du temps de montage par rapport aux boîtiers de signalisation conventionnels. Des LED d'état pour le diagnostic sur site et l'afficheur du contrôleurE offrent une grande facilité de maintenance.
Les filtres ont pour tâche de retenir les particules qui encrassent l'eau de la piscine et ainsi d'augmenter sa qualité. Un rinçage à circulation inversée est nécessaire pour assurer la régénération de ces filtres. Le système de commande doit ce rinçage de régénération de manière autonome et entièrement automatique, pour décharger le système de commande central.
Réalisation
AS-i sert de système de câblage et de contrôle-commande. Avec son interface Profibus DP, le contrôleurE AS-i AC1305 sert d'esclave vis à vis du système de commande supérieur. Les actionneurs 1/4 de tour pneumatiques sont équipés de de modules AS-i type T5 permettant le pilotage des électrovannes de commande et la détection des positions de l’actionneur.
Bénéfices client
Le câblage et la mise en service faciles du système AS-i et des modules de terrain permettent des avantages économiques en ce qui concerne les coûts d’installation et de matériel. Avec T5, le haut indice de protection et le montage direct des modules sur l'actionneur permettent une réduction du temps de montage par rapport aux boîtiers de signalisation conventionnels. Des LED d'état pour le diagnostic sur site et l'afficheur du contrôleurE offrent une grande facilité de maintenance.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits