Signalisation en continu des positions de vannes à tige montante

Exigence
Les vannes assurent des fonctions d’arrêt, de contrôle et de pilotage dans tous les domaines de l’industrie agroalimentaire. Ainsi, elles sont des composants décisifs pour la sécurité, la précision et la fiabilité des installations. Afin de pouvoir accomplir leurs tâches de manière fiable, les actionneurs de ces vannes ont besoin de capteurs pour transmettre, à la commande ou au système de contrôle process, les positions respectives des vannes.

Réalisation
Habituellement, des détecteurs magnétiques ou inductifs assurent cette tâche. Ils signalant les positions finales comme “ ouvertes ” ou “ fermées ” au système de commande à l’aide de signaux de commutation. Aujourd’hui, la détection de positions intermédiaires devient de plus en plus intéressante. Ainsi, les cycles de nettoyage de vannes à tige montante peuvent être détectés et, de plus, la détection en continu de la tige permet la visualisation d’états de fonctionnement inopinés. C’est la seule façon de pouvoir tenir compte des exigences croissantes de la signalisation dans ce domaine.

Bénéfices client
efector valvis a été conçu pour signaler les positions des vannes à tige montante jusqu'à 80 mm. Le capteur recouvre la tige de la vanne et mesure en continu la position de la tige. Les positions de vannes sont transmises à la commande par des sorties de commutation programmables. Le montage rapide de l'adaptateur et l'apprentissage facile du seuil par bouton-poussoir réduisent le temps d'installation. Grâce à une bonne répartition des forces à la jonction entre détecteur et adaptateur, ce système a une grande résistance aux vibrations.

Produits utilisés dans cette application

ZZ0214 - Détecteur pour vannes à mouvement linéaire, DC PNP, IP 65 / IP 67 , Température ambiante -25...85 °C, câble PVC, avec embase M12 Sélecteur Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits