Surveillance continue de roulements sur un séparateur

Exigence
Chaque machine en rotation a ses propres caractéristiques vibratoires. Les changements, provoqués par ex. par des déséquilibres ou détériorations de roulements, laissent leurs traces dynamiques. Des parties critiques d'installations, comme des séparateurs, peuvent être surveillées à l'aide de l'analyse vibratoire pour une détection précoce de détériorations. Ainsi, les coûteuses défaillances totales peuvent être évitées.

Réalisation
Le système de diagnostic compact efector octavis évalue les caractéristiques vibratoires à l'aide de l'analyse de fréquences.

Bénéfices client
La surveillance continue propose une solution fiable et compétitive comparée aux méthodes périodiques. L'état de l'installation peut être lu directement sur site et est signalé par des sorties de commutation TOR.

Produits utilisés dans cette application

VE1001 - Appareil de diagnostic de vibrations, Surveillance de vibrations, 5 diagnostics fréquentiels et 2 temporels, Analyse spectrale / FFT Courbe enveloppe FFT Crête V eff RMS, IP 67, Température ambiante -30...60 °C, connecteur M12 + embase M8   Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits