Analyse des coûts de fuites d'air comprimé

Exigence
L'air comprimé est l'une des plus chères sources d'énergie. C'est pourquoi il est important d'utiliser cette resource de manière économe et de pouvoir attribuer la consommation d'air comprimé aux différentes unités de production.

Réalisation
Plusieurs compteurs d'air comprimé " efector metris " ont été utilisés ici afin de pouvoir mesurer la consommation dans les differentes branches d'un système. Ces capteurs détectent précisément la consommation d'air comprimé et trouvent même de toutes petites fuites.

Bénéfices client
Outre la consommation actuelle, la consommation par jour et la consommation totale peuvent être attribuées aux différentes unités de production. De plus, des fuites sont détectées et peuvent être éliminées. Cela réduit les coûts d'énergie.

Produits utilisés dans cette application

SD8000 - Compteur d’air comprimé, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Fonction programmable 2 sorties OUT1: contrôle de débit (sortie TOR), compteur volumétrique (impulsions), compteur à présélection (sortie TOR), IP 65, Température ambiante 0...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: 0,7...225,0 Nm³/h / 12,5 (13)...3750 Nl/min / 0,35 (0,4)...109,2 Nm/s, Point de consigne haut: 1,8...225,0 Nm³/h / 30...3750 Nl/min / 0,9...109,2 Nm/s, Raccord process: R1 (DN25) Sélecteur Guide de choix