Consommation d'air comprimé dans un bâtiment administratif
Exigence
La consommation d'air comprimé dans un bâtiment administratif inconnue jusqu'ici doit être mesurée en continu. Il faut lire la consommation totale actuelle sur site. On veut indiquer aussi toutes les données de la gestion technique des bâtiments à un système central pour l'évaluation.
Réalisation
Le compteur d'air comprimé SD6000 et la longueur mesurée ½” sont directement intégrés dans la gestion centrale du système d’air comprimé. Le raccordement électrique avec connecteur M12 standardisé fournit un signal analogique (4-20mA), une sortie impulsions ainsi qu'un signal de commutation pour la gestion technique des bâtiments. La consommation actuelle peut être lue sur site sur l'affichage à 7 segments. La sortie impulsions est raccordée à la gestion technique des bâtiments.
Bénéfices client
Grâce aux valeurs mesurées il est possible maintenant de réaliser une fourniture d'air comprimé suivant la quantité consommée. Avec la connaissance de la consommation actuelle, l'installation pouvait être optimisée: La consommation était coupée en deux grâce à une vanne simple et économique et une désactivation suivant l'usage. Cette optimisation était possible après avoir rendu transparente la consommation d'air comprimé. La surveillance supplémentaire de fuites détecte les plus petits défauts d’étanchéité qui peuvent ensuite être éliminés rapidement. ce qui réduit les coûts conséquents des pertes d'air comprimé.
La consommation d'air comprimé dans un bâtiment administratif inconnue jusqu'ici doit être mesurée en continu. Il faut lire la consommation totale actuelle sur site. On veut indiquer aussi toutes les données de la gestion technique des bâtiments à un système central pour l'évaluation.
Réalisation
Le compteur d'air comprimé SD6000 et la longueur mesurée ½” sont directement intégrés dans la gestion centrale du système d’air comprimé. Le raccordement électrique avec connecteur M12 standardisé fournit un signal analogique (4-20mA), une sortie impulsions ainsi qu'un signal de commutation pour la gestion technique des bâtiments. La consommation actuelle peut être lue sur site sur l'affichage à 7 segments. La sortie impulsions est raccordée à la gestion technique des bâtiments.
Bénéfices client
Grâce aux valeurs mesurées il est possible maintenant de réaliser une fourniture d'air comprimé suivant la quantité consommée. Avec la connaissance de la consommation actuelle, l'installation pouvait être optimisée: La consommation était coupée en deux grâce à une vanne simple et économique et une désactivation suivant l'usage. Cette optimisation était possible après avoir rendu transparente la consommation d'air comprimé. La surveillance supplémentaire de fuites détecte les plus petits défauts d’étanchéité qui peuvent ensuite être éliminés rapidement. ce qui réduit les coûts conséquents des pertes d'air comprimé.
![]() |
efector metris Compteur d’air comprimé d’ifm Présentation virtuelle du produit (animation flash) Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 671 kb) |
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits