Equipement complet actionneurs 1/4 de tour

Exigence
Dans les applications de process industriel, là où des fluides, de l’air ou des gaz sont utilisés, les vannes sont nécessaires pour les tâches de dosage et de contrôle. Ces vannes sont rarement commandées manuellement. Généralement, des actionneurs pneumatiques assument les tâches de positionnement mécanique. Dans ce cas, la position finale des vannes doit être surveillée électroniquement. D’une part, pour informer le boîtier de contrôle quand une certaine position est atteinte (par ex. " ouverte " ou " fermée ") et d’autre part, pour surveiller les vannes à partir d’un lieu central.

Réalisation
La famille T5 intègre deux détecteurs inductifs pour détecter la position " ouverte / fermée " du mouvement d'un actionneur grâce aux cames porte-drapeaux. La sortie TOR commande l'électrovanne de l'actionneur 1/4 de tour pneumatique. La connexion AS-i permet le raccordement direct au câble plat jaune via une prise vampire M12 pour câble plat. Des LED indiquent l'état de commutation des entrées et des sorties.

Bénéfices client
Grâce à l'utilisation des techniques de production les plus modernes, ifm electronic a intégré la technologie AS-i la plus récente avec capteurs et sorties de commutation dans un boîtier à encombrement très réduit. Le montage s'effectue avec deux vis sur l'actionneur 1/4 de tour selon la norme VDI / VDE 3845. Grâce à une LED combinée sur le module qui peut signaler un défaut de périphérie et une erreur de communication, deux signaux importants sont fournis à l'utilisateur durant la mise en service et le fonctionnement. Deux bits de données permettent pour la première fois l'évaluation séparée d'un court-circuit et de la rupture d'un câble. Un « value added kit » contient tous les composants qui sont nécessaires pour la commande d'un actionneur 1/4 de tour - y inclus l'électrovanne. Toutes ces caractéristiques facilitent à l'utilisateur le montage, la mise en service, l'entretien et réduisent le temps d'arrêt du système AS-interface complet en cas d'intervention.

Produits utilisés dans cette application

AC0021 - Composants AS-i pour des actionneurs pneumatiques, esclave A/B, Hauteur de l'arbre 20 mm, Distance entre les trous 80 mm, 2 entrées / 1 sortie, Portée 4 mm, esclave A/B, Hauteur de l'arbre 20 mm, Distance entre les trous 80 mm, non encastrable   Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits