Avertissement en cas de cavitation
Exigence
Les poudres et les liquides sont dispersés efficacement. En raison de l’air contenu dans la poudre, le risque de cavitation augmente au stator qui assume des fonctions de coupage. Pour une production documentée et conforme à la FDA, le capteur de diagnostic de vibrations, " efector octavis ", limite la vitesse de rotation maximale pour éviter une trop forte cavitation.
Réalisation
Le capteur de vibrations efector octavis VE1001 est utilisé. Il surveille en permanence les amplitudes d'oscillation à fréquence sélectionnées. Pour l'évaluation, l'installation est opérée avec différentes vitesses de rotation, avec et sans cavitation.
Les mesures sont effectuées sur deux points :
1. Sur le corps de la centrifugeuse
2. A la tubulure côté pression
Au point du signal clair, l'efector octavis a été monté et mis en service selon la notice d'utilisation. Pendant le démarrage du disperseur, le capteur de vibrations peut surveiller l'amplitude. La fréquence est suivie pendant la surveillance en alimentant la vitesse de rotation comme signal de courant ou d'impulsion via l'entrée de vitesse.
Bénéfices client
L'efector octavis sert de limiteur et endigue la cavitation. Ainsi, la durée de vie du stator est augmentée et les interruptions de production sont réduites. Le bruit des machines est considérablement diminué.
Les poudres et les liquides sont dispersés efficacement. En raison de l’air contenu dans la poudre, le risque de cavitation augmente au stator qui assume des fonctions de coupage. Pour une production documentée et conforme à la FDA, le capteur de diagnostic de vibrations, " efector octavis ", limite la vitesse de rotation maximale pour éviter une trop forte cavitation.
Réalisation
Le capteur de vibrations efector octavis VE1001 est utilisé. Il surveille en permanence les amplitudes d'oscillation à fréquence sélectionnées. Pour l'évaluation, l'installation est opérée avec différentes vitesses de rotation, avec et sans cavitation.
Les mesures sont effectuées sur deux points :
1. Sur le corps de la centrifugeuse
2. A la tubulure côté pression
Au point du signal clair, l'efector octavis a été monté et mis en service selon la notice d'utilisation. Pendant le démarrage du disperseur, le capteur de vibrations peut surveiller l'amplitude. La fréquence est suivie pendant la surveillance en alimentant la vitesse de rotation comme signal de courant ou d'impulsion via l'entrée de vitesse.
Bénéfices client
L'efector octavis sert de limiteur et endigue la cavitation. Ainsi, la durée de vie du stator est augmentée et les interruptions de production sont réduites. Le bruit des machines est considérablement diminué.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits