Kit d'automation pour vannes à mouvement linéaire.
Exigence
Les vannes assurent des fonctions d’arrêt, de contrôle et de pilotage dans tous les domaines de l’industrie agroalimentaire. Ainsi, elles sont des composants décisifs pour la sécurité, la précision et la fiabilité des installations. Afin de pouvoir fonctionner de manière fiable, les actionneurs ont besoin de capteurs pour transmettre, à la commande ou au système de contrôle process, les positions respectives des vannes.
Réalisation
Habituellement, des détecteurs magnétiques ou inductifs assurent cette tâche. Ils signalent les positions finales comme " ouvertes " ou " fermées " au système de commande à l’aide de signaux de commutation. Aujourd’hui, la détection de positions intermédiaires devient de plus en plus intéressante. Ainsi, les cycles de nettoyage de vannes à tige montante peuvent être détectés et, de plus, la détection en continu de la tige permet la visualisation d’états de fonctionnement inopinés. Cela permet de tenir compte des exigences croissantes de la signalisation dans ce domaine. Le kit complet d'ifm electronic contient tout ce qu'il faut pour automatiser une vanne à mouvement linéaire : la vanne à mouvement linéaire, l'adaptateur et l'actionneur en acier inox. Le montage rapide de l'adaptateur et l'apprentissage facile des seuils par bouton-poussoir réduisent le temps d'installation.
Bénéfices client
Grâce à une bonne répartition des forces aux jonctions entre détecteur et adaptateur ainsi qu’entre adaptateur et actionneur, ce système résiste bien aux sollicitations mécaniques comme les vibrations. Différents adaptateurs sont disponibles selon les fabricants et les types de vannes, permettant un montage facile et rapide.
Les vannes assurent des fonctions d’arrêt, de contrôle et de pilotage dans tous les domaines de l’industrie agroalimentaire. Ainsi, elles sont des composants décisifs pour la sécurité, la précision et la fiabilité des installations. Afin de pouvoir fonctionner de manière fiable, les actionneurs ont besoin de capteurs pour transmettre, à la commande ou au système de contrôle process, les positions respectives des vannes.
Réalisation
Habituellement, des détecteurs magnétiques ou inductifs assurent cette tâche. Ils signalent les positions finales comme " ouvertes " ou " fermées " au système de commande à l’aide de signaux de commutation. Aujourd’hui, la détection de positions intermédiaires devient de plus en plus intéressante. Ainsi, les cycles de nettoyage de vannes à tige montante peuvent être détectés et, de plus, la détection en continu de la tige permet la visualisation d’états de fonctionnement inopinés. Cela permet de tenir compte des exigences croissantes de la signalisation dans ce domaine. Le kit complet d'ifm electronic contient tout ce qu'il faut pour automatiser une vanne à mouvement linéaire : la vanne à mouvement linéaire, l'adaptateur et l'actionneur en acier inox. Le montage rapide de l'adaptateur et l'apprentissage facile des seuils par bouton-poussoir réduisent le temps d'installation.
Bénéfices client
Grâce à une bonne répartition des forces aux jonctions entre détecteur et adaptateur ainsi qu’entre adaptateur et actionneur, ce système résiste bien aux sollicitations mécaniques comme les vibrations. Différents adaptateurs sont disponibles selon les fabricants et les types de vannes, permettant un montage facile et rapide.
Produits utilisés dans cette application
![]() |
ZZ0214 - Détecteur pour vannes à mouvement linéaire, DC PNP, IP 65 / IP 67 , Température ambiante -25...85 °C, câble PVC, avec embase M12 | ![]() |
![]() |
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Surveillance continue de roulements sur un séparateur
- Le compteur d'air comprimé efector metris surveille la fabrication du fromage.
- Le détecteur de distance optique efector pmd surveille la fabrication de crème glacée
- Détection de liquides sur une cuve
- Cellule photoélectrique surveillant la fabrication du fromage
- Signalisation des positions sur des vérins pneumatiques
- Contrôle de pression sur les homogénéisateurs
- Protection marche à sec sur une pompe
- Surveillance de températures sur un échangeur thermique
- Diagnostic de vibrations sur un homogénéisateur