Mesure de la consommation d'air pour des robots
Exigence
L'air comprimé est l'une des plus chères sources d'énergie. Même de très petites fuites peuvent mener à des coûts élevés au fil du temps. Le but dans cette application était de minimiser les pertes d'air comprimé dans une cellule robotisée avec plusieurs outils. L'alimentation en air comprimé consiste en deux circuits d'air comprimé (6 et 12 bar) à surveiller séparément. Un message d'erreur doit être envoyé à la maintenance en cas de pertes d'air comprimé.
Réalisation
Des compteurs d'air comprimé type SD8000 ont été installés dans les deux conduites d'air comprimé. Ils surveillent en continu la consommation d'air comprimé - pendant la production ainsi qu'à l'état de repos. Des valeurs limites sont réglées pour les deux états de fonctionnement. Un message d'erreur est généré lorsque les limites sont dépassées.
Bénéfices client
Le contrôle de l'air comprimé ne permet pas seulement la réduction des coûts d'énergie : il n'était plus nécessaire d'acheter un compresseur supplémentaire. De plus, un des compresseurs a pu être mis en veille. L'installation et l'achat des compteurs d'air comprimé ont été amortis en très peu de temps.
L'air comprimé est l'une des plus chères sources d'énergie. Même de très petites fuites peuvent mener à des coûts élevés au fil du temps. Le but dans cette application était de minimiser les pertes d'air comprimé dans une cellule robotisée avec plusieurs outils. L'alimentation en air comprimé consiste en deux circuits d'air comprimé (6 et 12 bar) à surveiller séparément. Un message d'erreur doit être envoyé à la maintenance en cas de pertes d'air comprimé.
Réalisation
Des compteurs d'air comprimé type SD8000 ont été installés dans les deux conduites d'air comprimé. Ils surveillent en continu la consommation d'air comprimé - pendant la production ainsi qu'à l'état de repos. Des valeurs limites sont réglées pour les deux états de fonctionnement. Un message d'erreur est généré lorsque les limites sont dépassées.
Bénéfices client
Le contrôle de l'air comprimé ne permet pas seulement la réduction des coûts d'énergie : il n'était plus nécessaire d'acheter un compresseur supplémentaire. De plus, un des compresseurs a pu être mis en veille. L'installation et l'achat des compteurs d'air comprimé ont été amortis en très peu de temps.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits