Installation de boues activées - surveillance de roulements sur une souffleuse à piston rotatif
Exigence
Afin d'éviter des défaillances, le roulement de la souffleuse à piston rotatif doit être surveillé. Jusqu'à présent la souffleuse était surveillée par des prestataires de services externes et l'état des roulements était vérifié par intermittence. Maintenant la surveillance permanente permet la maintenance préventive conditionnelle et éviter ainsi, de manière fiable, les défaillances causées par des roulements défectueux.
Réalisation
A l'aide d'un test d'impulsion sur le corps de la souffleuse à piston rotatif, des points de montage appropriés ont été déterminés pour les trois capteurs de vibrations avec diagnostic efector octavis (type VE1001). Un détecteur magnétique MFS201 et un aimant (référence E10751) mesurent la vitesse de rotation de l'arbre de la machine à vitesse variable et mettent à disposition cette information à l'entrée de vitesse des capteurs de vibrations avec diagnostic efector octavis.
Bénéfices client
Le capteur compact assure la détection de vibrations ainsi que l'évaluation, et émet la pré-alarme et l'alarme principale via deux sorties de commutation en cas de perturbation. L'installation est surveillée en permanence et une détérioration du roulement est signalée à temps. Maintenant, la maintenance est effectuée si les conditions l'exigent. Un prestataire de services externe n'est plus nécessaire. Cela réduit les coûts.
Afin d'éviter des défaillances, le roulement de la souffleuse à piston rotatif doit être surveillé. Jusqu'à présent la souffleuse était surveillée par des prestataires de services externes et l'état des roulements était vérifié par intermittence. Maintenant la surveillance permanente permet la maintenance préventive conditionnelle et éviter ainsi, de manière fiable, les défaillances causées par des roulements défectueux.
Réalisation
A l'aide d'un test d'impulsion sur le corps de la souffleuse à piston rotatif, des points de montage appropriés ont été déterminés pour les trois capteurs de vibrations avec diagnostic efector octavis (type VE1001). Un détecteur magnétique MFS201 et un aimant (référence E10751) mesurent la vitesse de rotation de l'arbre de la machine à vitesse variable et mettent à disposition cette information à l'entrée de vitesse des capteurs de vibrations avec diagnostic efector octavis.
Bénéfices client
Le capteur compact assure la détection de vibrations ainsi que l'évaluation, et émet la pré-alarme et l'alarme principale via deux sorties de commutation en cas de perturbation. L'installation est surveillée en permanence et une détérioration du roulement est signalée à temps. Maintenant, la maintenance est effectuée si les conditions l'exigent. Un prestataire de services externe n'est plus nécessaire. Cela réduit les coûts.
Produits utilisés dans cette application