Protection de zone par une barrière de sécurité multifaisceaux

Exigence
Les robots industriels sont de plus en plus utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Les barrières de sécurité multifaisceaux sont utilisées pour la protection de zone afin d'éviter des dommages corporels ou matériels.

Réalisation
Les barrières de sécurité multifaisceaux de type OY ont été conçues selon les normes en vigueur et certifiés par TÜV Süd. Elles sont conformes aux exigences type 2 / SIL 2 ou type 4 / SIL 3 afin que l'utilisateur soit sûr de faire le bon choix en ce qui concerne la sécurisation de zone dangereuse ou la protection de zone.

Bénéfices client
Les barrières de sécurité multifaisceaux sont disponibles en version 2, 3 ou 4 faisceaux. La section transversale du boîtier est seulement de 28 x 30 mm. De plus, un montage sans zone morte est possible pour couvrir complètement de grandes zones.

Produits utilisés dans cette application

OY112S - Barrière de sécurité multifaisceaux, Conforme aux exigences:, type 2 (CEI 61496-1), SIL 2 (CEI 61508), SILcl 2 (CEI 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m / 3...12 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 810 mm Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits