Alimentations en courant pour des réseaux AS-i stables.
 
 

 
Alimentations à découpage à synchronisation primaire, compactes et puissantes.
  • Large plage de tension d'entrée, 100...240 V AC + ou ±10 %.
  • Faible chauffage de l'armoire électrique grâce au rendement élevé.
  • UL Limited Power Source AC1236
  • Alimentations pour un réseau AS-i avec un nombre maximum d'esclaves


Systèmes AS-Interface stables
Les alimentations AS-i contribuent largement au succès d'AS-i en tant que système de câblage pour des capteurs et actionneurs.
Elles forment la base pour la très haute immunité aux parasites du système dans des environnements industriels.
La qualité des alimentations assure un découplage fiable du réseau vis-à-vis des perturbations par l'alimentation primaire. La symétrie de la tension AS-i réduit les effets des influences électromagnétiques à un minimum.

AS-Interface pour l'extension complète
A l'aide de mesures additionnelles et des alimentations AS-i d'ifm electronic, des réseaux AS-i d'une longueur de 100 m ou jusqu'à 1 000 m peuvent être réalisés de manière sûre et économique.

AC1236 - Alimentation, Tension du système AS-i pour maîtres, capteurs, actionneurs et modules, Alimentation AS-i 100...240 V AC, Avec découplage des données intégré, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, bornes à vis
AC1244 - Alimentation, Tension du système AS-i pour maîtres, capteurs, actionneurs et modules, Alimentation AS-i 100...240 V AC, Avec découplage des données intégré, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, bornes à vis
AC1220 - Alimentation, Tension du système AS-i pour maîtres, capteurs, actionneurs et modules, Alimentation AS-i 100...240 V AC, Avec découplage des données intégré, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, cages à ressort
AC1221 - Alimentation, Tension du système AS-i pour maîtres, capteurs, actionneurs et modules, Alimentation AS-i 100...240 V AC, Avec découplage des données intégré, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, cages à ressort

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 150 kB)