|  |
| |
|
|
|
|
|
efector gwr - Performance améliorée, grande flexibilité pour des fluides à base d’eau et d’huiles. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Le capteur de niveau radar. C’est l’écho qui compte !
- Versions avec 2 ou 4 sorties de commutation ou sortie analogique 4...20 mA / 0...10 V.
- Utilisation facile via le menu utilisateur.
- Visualisation directe du niveau actuel sur un afficheur LED.
- Versions du capteur jusqu'à 160 cm, peut être coupé à longeur.
- Solution complète pour fluides eau, émulsion, huiles.
Applications L’efector gwr fonctionne selon le principe du radar à ondes guidées et mesure le niveau à l'aide d'impulsions électromagnétiques de l'ordre des nanosecondes. Le capteur est approprié pour un contrôle continu du niveau dans presque tous les liquides. Montage Le capteur est monté directement dans la cuve via un raccord process ou une flasque. Si besoin est, la sonde peut tout simplement être raccourcie par l'utilisateur et être adaptée à la cuve. Réglage Le réglage de tous les paramètres ainsi que la programmation des seuils de commutation et l'indication du niveau actuel sont affichés via deux boutons de programmation et un afficheur alphanumérique à 4 digits.
LR3000 - Capteur de niveau électronique, Raccord process: G¾ A , Sortie: normalement ouvert / fermé programmable; 4...20 mA ou 0...10 V, Application: Lubrifiants aqueux, huiles, fluides sur la base de l'huile, eau, fluides analogues à l'eau, Radar à ondes guidées, Boîtier orientable 360°, Visualisation alphanumérique à 4 digits, IP 67, Température ambiante 0...60 °C, embase M12 (d’après EN 61076-2-101) LR7000 - Capteur de niveau électronique, Raccord process: G¾ A , Sortie: 2 x normalement ouvert / fermé programmable, Application: Lubrifiants aqueux, huiles, fluides sur la base de l'huile, eau, fluides analogues à l'eau, Radar à ondes guidées, Boîtier orientable 360°, Visualisation alphanumérique à 4 digits, IP 67, Température ambiante 0...60 °C, embase M12 (d’après EN 61076-2-101) LR8000 - Capteur de niveau électronique, Raccord process: G¾ A , Sortie: 4 x normalement ouvert / fermé programmable, Application: Lubrifiants aqueux, huiles, fluides sur la base de l'huile, eau, fluides analogues à l'eau, Radar à ondes guidées, Boîtier orientable 360°, Visualisation alphanumérique à 4 digits, IP 67, Température ambiante 0...60 °C, embase M12 (d’après EN 61076-2-101)
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 221 kB)
|
|
|
|