|  |
| |
|
|
|
|
|
Le transmetteur de température en tête de sonde, c’est dépassé |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Le connecteur transmetteur de température, c’est l’avenir.
- Boîtier compact et léger avec des connecteurs M12.
- Diminuez le temps de montage et supprimez les sources d'erreur.
- Compatible Pt100 / Pt1000 avec échelle réglable de -50...300 °C.
- LED signale l'état de fonctionnement.
- Résistant aux vibrations et étanche grâce à la technologie ecolink M12.
Réduisez les temps de montage et les sources d'erreur. Par l'emploi de deux raccords M12 standards, la difficulté de montage du connecteur transmetteur de température TP est réduite au minimum par rapport à un transmetteur en tête de sonde ou rail. De plus, des sources d'erreurs comme par exemple des presse-étoupes ne sont plus possibles.
Multitude d'applications. Grâce à la compatibilité Pt100 / Pt1000 à 4 fils, le transmetteur peut être raccordé à un élément Pt avec câble de raccordement. Son faible encombrement lui permet une bonne adaptation aux applications difficiles puisqu’il peut être facilement intégré dans un endroit sûr. En outre, l'échelle réglable du TP, de -50...300 °C, avec l'interface USB E30396, permet une adaptation personnalisée de la plage de mesure à presque toutes les applications.
Raccords M12 • fonction de sortie 4...20 mA / IO-link TP3232 - Réglage usine plage de mesure -50...300 °C TP3237 - Réglage usine plage de mesure 0...100 °C TP3231 - Réglage usine plage de mesure -50...150 °C TP3233 - Réglage usine plage de mesure -18...148,9 °C
Sondes rigides TT1081 - Sonde rigide Pt100, L=160 mm TT2081 - Sonde rigide Pt100, L=260 mm TT3081 - Sonde rigide Pt100, L=360 mm TT5081 - Sonde rigide Pt100, L=560 mm
Sondes avec câble TS2229 - Sonde à boulonner Pt100 pour M6, 32 x 12 mm TS2056 - Sonde avec câble Pt100, Ø 10 mm, 2 m câble TS2256 - Sonde avec câble Pt100, Ø 6 mm, 2 m câble TS2659 - Sonde à visser Pt100, M6, 2 m câble
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 219 kB)
|
|
|
|