|  |
| |
|
|
|
|
|
Le module AS-i CompactLine rencontre ecolink M12. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Pour une connexion fiable, même dans des ambiances sévères.
- Module et connectique : particulièrement résistants aux chocs et aux vibrations.
- Raccord bus du module via câble plat AS-i ou connecteur M12.
- Modules CompactLine également disponibles en version inox.
- ecolink M12 - butée mécanique intégrée pour protéger le joint torique.
Introduction Les modules ClassicLine pour applications de terrain sont un choix pertinent grâce à une nouvelle technologie de montage. Cette technologie garantit un montage rapide et sans outils et, en même temps, très fiable.
La connexion fiable Seuls des matériaux de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct conduisent au succès à long terme.
La butée mécanique intégrée dans l’embase ecolink M12 protège le joint torique contre la destruction par un serrage trop fort de l'écrou. Le montage est ainsi rapide et sûr. Le joint torique est toujours serré correctement, sans clé dynamométrique coûteuse, ce qui assure une haute protection.
Pas du tout impressionné par les chocs et les vibrations Le frein asymétrique dans le câble ecolink retient l'écrou fermement dans sa position, garantissant ainsi une étanchéité optimale et permanente entre le module et la connectique. Le surmoulage complet protège de manière fiable les composants contre les sollicitations sévères.
CompactLine M12, entrées TOR, sorties TOR 2 A transistor
AS-i et AUX via câble plat AC2410 - 4 entrées TOR AC2451 - 4 entrées TOR, version inox AC2417 - 4 sorties TOR AC2411 - 2 entrées TOR, 2 sorties TOR AC2412 - 4 entrées TOR, 4 sorties TOR AC2452 - 4 entrées TOR, 4 sorties TOR, version inox
AS-i et AUX via M12 AC2464 - 4 entrées TOR AC2465 - 4 entrées TOR, 4 sorties TOR
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 183 kB)
|
|
|
|