Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Répartiteurs avec technologie ecolink, la connexion fiable.
 
 

 
De l'automatisation industrielle à la machine-outil.
  • Butée mécanique pour protéger le joint torique contre la destruction.
  • Etanchéité optimale même en cas de montage sans outil.
  • Technologie de connexion selon la norme M12 (EN 61076).
  • Matières de haute qualité pour une réduction des temps d'arrêt.


Répartiteurs avec technologie ecolink pour des applications exigeantes.
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des matériaux de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme.

Technologie ecolink :
Des erreurs de montage sont évitées par l'emploi de la nouvelle technologie ecolink. Une butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction. Ainsi, un montage fiable et sûr est possible même sans clé dynamométrique coûteuse.
Le joint torique est toujours serré correctement ce qui assure la haute protection IP 67, IP 68 ou IP 69K.

Applications :
Automatisation industrielle, machines-outils, hydraulique

Répartiteurs avec raccordement par câble
EBC013 - Répartiteur, 4 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 5 m câble PUR
EBC025 - Répartiteur, 4 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 10 m câble PUR
EBC014 - Répartiteur, 4 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 5 m câble PUR
EBC026 - Répartiteur, 4 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 10 m câble PUR
EBC017 - Répartiteur, 6 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 5 m câble PUR
EBC029 - Répartiteur, 6 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 10 m câble PUR
EBC018 - Répartiteur, 6 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 5 m câble PUR
EBC030 - Répartiteur, 6 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 10 m câble PUR
EBC021 - Répartiteur, 8 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 5 m câble PUR
EBC033 - Répartiteur, 8 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 10 m câble PUR
EBC022 - Répartiteur, 8 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 5 m câble PUR
EBC034 - Répartiteur, 8 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 10 m câble PUR

Répartiteurs avec embase
EBC001 - Répartiteur, 4 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC003 - Répartiteur, 4 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC002 - Répartiteur, 4 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC004 - Répartiteur, 4 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, avec LED, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC005 - Répartiteur, 6 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC007 - Répartiteur, 6 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC006 - Répartiteur, 6 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, avec LED, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC008 - Répartiteur, 6 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, avec LED, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC009 - Répartiteur, 8 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC011 - Répartiteur, 8 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC010 - Répartiteur, 8 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, avec LED, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23
EBC012 - Répartiteur, 8 raccords, Sans halogène, Sans silicone, Contacts dorés, avec LED, IP 67, Température ambiante -25...80 °Cembase M23

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 245 kB)