Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Le courant est maintenant orange ! Alimentations ifm
 
 

 
Alimentations à découpage 24 VDC avec " réserves de puissances intelligentes ".
  • Deux boîtiers pour des applications différentes.
  • Large plage de tension d'entrée, monophasée, 100...240 V AC.
  • Boîtier métallique robuste ou boîtier plastique compact.
  • Faible perte en puissance par haut rendement.
  • Etat de fonctionnement indiqué par LED et sortie DCok.


Les alimentations à découpage à synchronisation primaire
sont une solution économique pour l’alimentation de capteurs, actionneurs et composants électroniques sensibles. Elles se distinguent par leur forme compacte et étroite et leur faible poids, celui-ci permettant particulièrement un montage fiable sur le rail DIN.
Une tension de sortie stable, pour des sollicitations différentes et des fluctuations de la tension d'entrée, garantit la fiabilité opérationnelle et la disponibilité des machines.

En cas de surcharge, les appareils réagissent avec une "réserve de puissance intelligente", c'est à dire pendant un certain temps ils fournissent, en fonction de la charge, plus de puissance : jusqu'à 5 s pour une charge de 150 % ou jusqu'à 13 s pour une charge de 120 %. Ainsi, les alimentations peuvent démarrer même avec des charges difficiles.

Des LED et une sortie DCok signalent et indiquent les états de fonctionnement.
La large plage de tension d'entrée et l'homologation cULus sont la garantie pour une utilisation des appareils dans le monde entier.

DN1030 - Alimentation à découpage 24 V DC, alimentation régulée pour capteurs, actionneurs, boîtiers électroniques et API, Puissance de sortie 30 W, A synchronisation primaire, Courant de sortie 1,25 A, régulé, DC-ok sortie, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, cages à ressort
DN1031 - Alimentation à découpage 24 V DC, alimentation régulée pour capteurs, actionneurs, boîtiers électroniques et API, Puissance de sortie 60 W, A synchronisation primaire, Courant de sortie 2,5 A, régulé, DC-ok sortie, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, cages à ressort
DN3011 - Alimentation à découpage 24 V DC, alimentation régulée pour capteurs, actionneurs, boîtiers électroniques et API, Puissance de sortie 60 W, A synchronisation primaire, Courant de sortie 2,5 A, régulé, sortie relais DC-ok, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, bornes à vis
DN3012 - Alimentation à découpage 24 V DC, alimentation régulée pour capteurs, actionneurs, boîtiers électroniques et API, Puissance de sortie 120 W, A synchronisation primaire, Courant de sortie 5 A, régulé, sortie relais DC-ok, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, bornes à vis

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 211 kB)