|  |
| |
|
|
|
|
|
Détecteur de couleurs haute résolution à prix compétitif dans le boîtier compact O5. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Osez la couleur ! L'occasion est bonne.
- Reconnaissance, tri et contrôle d'objets par leur couleur.
- Mise en service rapide et économique grâce à l’apprentissage par bouton.
- 5 niveaux de tolérance sélectionnables. Même les nuances de couleur sont reconnues.
- Haute fréquence de commutation de 2 000 Hz.
- Grande sélection d'accessoires de montage.
La couleur fait la différence Dans des process industriels très automatisés, la couleur est souvent un critère de sélection pour la reconnaissance, le tri ou le contrôle de différents produits. La couleur des produits elle-même, des emballages, des étiquettes ou des impressions peuvent être reconnues précisément par des détecteurs de couleurs électroniques.
Facilité de mise en service Grâce à la fonction Teach, le détecteur est réglé à la couleur à détecter par un seul appui sur un bouton. A l'aide des cinq niveaux de tolérance sélectionnables, même de très faibles nuances de couleur peuvent être distinguées. L'étage de sortie autodetect règle la sortie de commutation du détecteur automatiquement au mode PNP ou NPN.
Applications : reconnaissance de marques de couleur ou applications de triage dans l'industrie de l'emballage, du papier et dans l'imprimerie.
Détecteur de couleurs, portée 15 ... 19 mm, connecteur M12, 3 fils PNP/NPN O5C500 - Détecteur de couleur, Détection de couleurs en réflexion directe, Résolution de la couleur réglable , Détection automatique PNP/NPN, Fonction Teach, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, connecteur M12
Connecteurs et répartiteurs EVC001 - connecteur femelle, droit, M12, 2 m noir, câble PUR EVC002 - connecteur femelle, droit, M12, 5 m noir, câble PUR EVC004 - connecteur femelle, droit, M12, 2 m noir, câble PUR EVC005 - connecteur femelle, coudé , M12, 5 m noir, câble PUR EVT064 - connecteur femelle, droit, M12, 2 m orange, câble PUR EVT001 - connecteur femelle, droit, M12, 5 m orange, câble PUR EVT067 - connecteur femelle, coudé, M12, 2 m orange, câble PUR EVT004 - connecteur femelle, coudé, M12, 5 m orange, câble PUR Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 111 kB)
|
|
|
|