Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Le premier manomètre à contact entièrement électronique avec raccord G 1/2
 
 

 
...maintenant avec raccord manomètre G 1/2 et des plages de mesure supplémentaires.
  • Fonctionnement sûr grâce à la lisibilité optimale et l'afficheur électronique à aiguille.
  • Afficheur orientable avec rampe LED pour indication des seuils de commutation.
  • Fonctions de sortie programmables via l'afficheur LED et les boutons optiques tactiles.
  • Raccord manomètre G 1/2 ou raccord process G 1 affleurant.
  • Plages de pression supplémentaires : 100 bar et 250 bar (400 bar en préparation).

Présentation virtuelle du produit (animation flash)
Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 3.998 Kb)



" Manomètre à contact " électronique PG
Dans beaucoup d'industries, les manomètres à contact mécaniques sont souvent utilisés en raison de leur bonne lisibilité. Le "manomètre à contact" électronique de la gamme PG combine la bonne lisibilité de l'affichage d'un manomètre avec les avantages d'un capteur de pression électronique, par exemple la sortie de commutation et la sortie analogique programmables (avec mise à l'échelle), la haute protection contre les surcharges ainsi que la compensation électronique de la température intégrée. La rampe LED indique les seuils d'enclenchement et de déclenchement, la tendance et - s'il y en a - les limites de fluctuations de pression dynamiques. Le contrôle de l'aiguille est réalisé via un moteur pas à pas, qui a fait ses preuves d'innombrables fois dans l'automobile (tachymètre). Hors tension, l'aiguille n'est pas visible.

Manomètre avec raccord process G 1/2 · fonction de sortie PNP/NPN normalement fermé / normalement ouvert + sortie analogique programmable
PG2451 - étendue de mesure pression relative 0...250 bar, gamme d'affichage étendue 400 bar, P surcharge max. 600 bar, connecteur M12
PG2452 - étendue de mesure pression relative 0...100 bar, gamme d'affichage étendue 160 bar, P surcharge max. 300 bar, connecteur M12
PG2453 - étendue de mesure pression relative -1...25 bar, gamme d'affichage étendue 40 bar, P surcharge max. 100 bar, connecteur M12
PG2454 - étendue de mesure pression relative -1...10 bar, gamme d'affichage étendue 16 bar, P surcharge max. 50 bar, connecteur M12
PG2456 - étendue de mesure pression relative -0,125...2,5 bar, gamme d'affichage étendue 4 bar, P surcharge max. 20 bar, connecteur M12
PG2457 - étendue de mesure pression relative -0,05...1 bar, gamme d'affichage étendue 1,6 bar, P surcharge max. 10 bar, connecteur M12
PG2458 - étendue de mesure pression relative -0,0125...0,25 bar, gamme d'affichage étendue 0,4 bar, P surcharge max. 10 bar, connecteur M12
PG2489 - étendue de mesure pression relative -0,005...0,1 bar, gamme d'affichage étendue 0,16 bar, P surcharge max. 4 bar, connecteur M12

Manomètres encastrés avec raccord process G 1 · fonction de sortie PNP/NPN normalement fermé / normalement ouvert + sortie analogique programmable
PG2793 - étendue de mesure pression relative -1...25 bar, gamme d'affichage étendue 40 bar, P surcharge max. 100 bar, connecteur M12
PG2794 - étendue de mesure pression relative -1...10 bar, gamme d'affichage étendue 16 bar, P surcharge max. 50 bar, connecteur M12
PG2795 - étendue de mesure pression relative -1...4 bar, gamme d'affichage étendue 6,4 bar, P surcharge max. 30 bar, connecteur M12
PG2796 - étendue de mesure pression relative -0,124...2,5 bar, gamme d'affichage étendue 4 bar, P surcharge max. 20 bar, connecteur M12
PG2797 - étendue de mesure pression relative -0,05...1 bar, gamme d'affichage étendue 1,6 bar, P surcharge max. 10 bar, connecteur M12
PG2798 - étendue de mesure pression relative -0,0124...0,25 bar, gamme d'affichage étendue 0,4 bar, P surcharge max. 10 bar, connecteur M12
PG2799 - étendue de mesure pression relative -1...1 bar, gamme d'affichage étendue 1,6 bar, P surcharge max. 10 bar, connecteur M12
PG2789 - étendue de mesure pression relative -0,005...0,1 bar, gamme d'affichage étendue 0,16 bar, P surcharge max. 4 bar, connecteur M12
 

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 189 kB)