Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteurs inductifs à fente - petits, compétitifs et polyvalents.
 
 

 
Détection précise de position pour appareils de mesure et d’instrumentation.
  • Boîtier standardisé pour une intégration facile.
  • Homologations selon ATEX et IECEx.
  • Interface Namur.
  • Large plage de température.

Applications
Applications pour les détecteurs à fente : appareils de mesure, de mesure de pression ou de mesure de débit. Les détecteurs peuvent être installés individuellement et permettent une commutation sans contact et sans usure. Les cibles peuvent se composer de différentes matières.

Applications typiques
Dans les appareils de comptage, un disque à fente traverse le détecteur. Dans les compteurs de débit à palette, le détecteur commute lors de la pénétration du contrepoids de l’aiguille dans la fente.

Variantes
Les nouveaux détecteurs inductifs à fente sont homologués pour les zones ATEX gaz et poussière de la catégorie 1. Ces détecteurs peuvent être utilisés en 24 V en dehors de la zone ATEX.

Applications :
Instrumentations, appareils de mesure, boîtes de signalisation pour vanne…

2 fils DC PNP · catégorie ATEX II 1 D, 1 G · indice de protection IP 67 · classe III
N7S20A - largeur de la fente 2 mm, température ambiante -40...100 °C, matière boîtier PBT, fréquence 5000 Hz
N7S21A - largeur de la fente 3,5 mm, température ambiante -40...100 °C, matière boîtier PBT, fréquence 3000 Hz, avec connecteur DUBOX
N7S23A - largeur de la fente 3,5 mm, température ambiante -40...100 °C, matière boîtier PBT, fréquence 3000 Hz

Accessoires

Amplificateurs de commutation avec homologation ATEX
N0033A - 2 voies, sorties relais
N0532A - 2 voies, sortie optocoupleur
N0534A - 2 voies, sorties transistor
N0530A - 1 voie, sortie relais
 

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 338 kB)