|  |
| |
|
|
|
|
|
Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sur la trace du détail - détection des pièces métalliques les plus petites.
- Les variantes fonctionnent de manière statique et dynamique.
- Haute résolution : même des billes d'acier d'un diamètre de 0,6 mm sont détectées de manière fiable.
- Extrêmement rapide grâce au temps de réponse de 0,2 ms.
- Prolongation de l'impulsation et sensibilité réglable par potentiomètre.
- Choix entre fonction normalement fermé et normalement ouvert.
Les détecteurs statiques fonctionnent comme les détecteurs de proximité inductifs. Ils génèrent un signal de sortie aussi longtemps que du métal se trouve dans la zone de détection. Ainsi il est possible de réaliser des process d'alimentation comme des vis tombant ou des contrôles d'embouteillage.
Les détecteurs dynamiques sont utilisés s'il est particulièrement important de détecter des pièces très petites à faible masse. Pour l'amortissement, une courte impulsion réglable entre 0,1 et 150 ms est générée à la sortie du détecteur. Aussi en cas de souillure métallique sur le tube, la haute résolution est maintenue longtemps.
Détecteurs annulaires Connecteur M12 · Fonction de sortie NO / NF · 3 fils DC PNP
I7R201 - diamètre anneau 10,1 mm, principe de fonctionnement statique, résolution bille d'acier Ø 1,5 mm, prolongation d'impulsion 10...150 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,5 ms / 10 ms
I7R203 - diamètre anneau 10,1 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 0,6 mm, prolongation d'impulsion 0,1...150 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 0,2 ms
I7R205 - diamètre anneau 15,1 mm, principe de fonctionnement, résolution bille d'acier Ø 2 mm, prolongation d'impulsion 10...150 ms, temps de réponse / temps de décroissance 0,5 ms / 10 ms
I7R207 - diamètre anneau 15,1 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 0,8 mm, prolongation d'impulsion 0,1...150 ms, temps de réponse / temps de décroissance 0,2 ms / 0,2 ms
I7R209 - diamètre anneau 20,1 mm, principe de fonctionnement, résolution bille d'acier Ø 2,5 mm, prolongation d'impulsion 10...150 ms, temps de réponse / temps de décroissance 0,5 ms / 10 ms
I7R211 - diamètre anneau 20,1 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 1 mm, prolongation d'impulsion 0,1...150 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 0,2 ms
I7R213 - diamètre anneau 25,1 mm, principe de fonctionnement, résolution bille d'acier Ø 3 mm, prolongation d'impulsion 10...150 ms, temps de réponse / temps de décroissance 0,5 ms / 10 ms
I7R215 - diamètre anneau 25,1 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 1,2 mm, prolongation d'impulsion 0,1...150 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 0,2 ms
Connecteur M12 · Fonction de sortie NO / NF · 3 fils DC NPN
I7R202 - diamètre anneau 10,1 mm, principe de fonctionnement statique, résolution bille d'acier Ø 1,5 mm, prolongation d'impulsion 10...150 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,5 ms / 10 ms
I7R204 - diamètre anneau 10,1 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 0,6 mm, prolongation d'impulsion 0,1...150 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 0,2 ms
I7R206 - diamètre anneau 15,1 mm, principe de fonctionnement statique, résolution bille d'acier Ø 2 mm, prolongation d'impulsion 10...150 ms, temps de réponse / temps de décroissance 0,5 ms / 10 ms
I7R208 - diamètre anneau 15,1 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 0,8 mm, prolongation d'impulsion 0,1...150 ms, temps de réponse / temps de décroissance 0,2 ms / 0,2 ms
I7R210 - diamètre anneau 20,1 mm, principe de fonctionnement statique, résolution bille d'acier Ø 2,5 mm, prolongation d'impulsion 10...150 ms, temps de réponse / temps de décroissance 0,5 ms / 10 ms
I7R212 - diamètre anneau 20,1 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 1 mm, prolongation d'impulsion 0,1...150 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 0,2 ms
I7R214 - diamètre anneau 25,1 mm, principe de fonctionnement statique, résolution bille d'acier Ø 3 mm, prolongation d'impulsion 10...150 ms, temps de réponse / temps de décroissance 0,5 ms / 10 ms
I7R216 - diamètre anneau 25,1 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 1,2 mm, prolongation d'impulsion 0,1...150 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 0,2 ms
Détecteurs de petites pièces dans un tube Connecteur M8 · Fonction de sortie NO · 3 fils DC PNP
I85000 - portée 14 mm, principe de fonctionnement statique, résolution bille d'acier Ø 3 mm, prolongation d'impulsion 100 ms, temps de réponse / temps de décroissance 0,5 ms / 100 ms
I85004 - portée 20 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 1 mm, prolongation d'impulsion 100 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 100 ms
Connecteur M8 · Fonction de sortie NO · 3 fils DC NPN
I85001 - portée 14 mm, principe de fonctionnement statique, résolution bille d'acier Ø 3 mm, prolongation d'impulsion 100 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,5 ms / 100 ms
I85005 - portée 20 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 1 mm, prolongation d'impulsion 100 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 100 ms
Connecteur mâle M12 0,09 m · Fonction de sortie normalement ouvert · 3 fils DC NPN
I85002 - portée 14 mm, principe de fonctionnement statique, résolution bille d'acier Ø 3 mm, prolongation d'impulsion 100 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,5 ms / 100 ms
I85006 - portée 20 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 1 mm, prolongation d'impulsion 100 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 100 ms
Connecteur mâle 0,09 m M12 · Fonction de sortie normalement ouvert · 3 fils DC NPN
I85003 - portée 14 mm, principe de fonctionnement statique, résolution bille d'acier Ø 3 mm, prolongation d'impulsion 100 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,5 ms / 100 ms
I85007 - portée 20 mm, principe de fonctionnement dynamique, résolution bille d'acier Ø 1 mm, prolongation d'impulsion 100 ms, temps de réponse / durée de décroissance 0,2 ms / 100 ms
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 406 kB)
|
|
|
|