Lecteur multicodes encore plus performant.
 
 

 
Fonctions perfectionnées pour tous les lecteurs multicodes ifm.
  • Nouveaux paramètres pour les codes à barres 1D.
  • Comparateur de codes réglable dans le détecteur.
  • Optimisation du fonctionnement des groupes
  • Transmission d'images via l'interface process.
  • Sélection des paramètres de qualité selon ISO / CEI 15415 et 16022.

Présentation virtuelle du produit (animation flash)
Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 1575kb)




Lecture indépendante de l'orientation.

Indépendamment de l'orientation et du nombre des codes, les algorithmes puissants décodent automatiquement les codes 1D ou 2D. Les paramètres d'optimisation pour les codes 1D ont été étendus.

Système de comparaison de codes dans le détecteur.

Grâce à l'identification et la comparaison de codes réglables et sélectives dans le détecteur, une programmation d'application complexe n'est pas nécessaire. Ainsi il est par exemple possible de vérifier un certain nombre de caractères dans un code.

Mise à niveau

Nouvelles fonctions : la mise à disposition de la position du code via l'interface process, des paramètres de qualité totale réglables, des réglages d'éclairage individuels pour chaque configuration dans un groupe, la mémorisation d'image erreur intégrée et la protection d'accès par mot de passe.

Type de détecteur

détecteur d'images CMOS noir/blanc, résolution VGA 640 x 480

Applications

Dans l'industrie, le lecteur multicodes peut être utilisé dans de nombreuses applications. Du traçage des produits par le contrôle de la production jusqu'à l'identification du produit, il est employé dans les domaines suivants :
  • Industrie automobile
  • Production des installations solaires
  • Industrie agro-alimentaire
  • Convoyage
  • Machines-outils
  • Presses

Les interfaces process standardisées RS232, Ethernet TCP/IP et EtherNet/IP permettent l'intégration rapide et simple dans les systèmes de contrôle-commande industriels.

Lumière rouge
O2I100 - Lecteur multicodes, Taille max. du champ de vue : 68 x 50 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles
M12 connecteur femelle, 4 pôles

O2I102 - Lecteur multicodes, Taille max. de la zone de lecture : 140 x 100 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles
M12 connecteur femelle, 4 pôles


Infrarouge
O2I101 - Lecteur multicodes, Taille max. du champ de vue : 68 x 50 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles
M12 connecteur femelle, 4 pôles

O2I103 - Lecteur multicodes, Taille max. de la zone de lecture : 140 x 100 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles
M12 connecteur femelle, 4 pôles


Lumière rouge
O2I104 - Lecteur multicodes, Taille max. du champ de vue : 400 x 300 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles
M12 connecteur femelle, 4 pôles


Infrarouge
O2I105 - Lecteur multicodes, Taille max. du champ de vue : 400 x 300 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles
M12 connecteur femelle, 4 pôles


Accessoires
E2I200 - programme utilisateur pour PC, pour lecteur multicodes, Créer et gérer des configurations spécifiques aux applications Mode de surveillance pour la mise en route et les services Rapports service pour des évaluations statistiques
E2D110 - Kit de montage, Montage par cylindre de serrage
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 112 kB)