|  |
| |
|
|
|
|
|
Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Appareil à boîte de raccordement complètant la gamme de produits existante.
- Ouverture et fermeture facile de la boîte de raccordement.
- Maintien du câblage existant en cas de remplacement du capteur grâce au bornier détachable.
- LED de position clairement visibles de tous les angles.
- Boîtier robuste.
- Etiquette gravée au laser : lisible en permanence.
Appareil à boîte de raccordement Deux vis imperdables, au-dessus du presse-étoupe, permettent une ouverture et fermeture faciles de la boîte de raccordement. Le bornier détachable maintient le câblage existant lors d'un remplacement du capteur. En option, une électrovanne peut être commandée.
Indication de la position La position de l'actionneur est clairement visible de toutes les directions grâce à la LED légèrement surélevée.
Accessoires Des bouchons en caoutchouc souple sont disponibles pour obturer les trous oblongs. Ils évitent l'encrassement des têtes de vis et en même temps entraînent une meilleure étanchéité du boîtier.
3 fils · fonction de sortie normalement ouvert IN5409 - Détecteur inductif, Détecteur double avec connexion pour électrovannes, DC PNP, Portée 4 mm, Détecteur double avec connexion pour électrovannes, non encastrable, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, Bornier dans la boîte de raccordement Sélecteur détaillé classé par constructeur d'actionneur Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 110 kB)
|
|
|
|