Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Nouveaux détecteurs optoélectroniques O7 – petits, compacts, précis.
 
 

 
Détecteurs optoélectroniques plus petits qu’un morceau de sucre. Maintenant aussi avec sortie NPN.
  • Idéal pour le contrôle d'alimentation ou le convoyage de petites pièces.
  • Barrage photoélectrique, détecteur réflex et détecteur réflexion directe à portée fixe.
  • Lumière rouge visible pour un réglage facile et rapide.
  • Détecteur réflexion directe avec suppression précise de l'arrière-plan.
  • Petit spot lumineux et cône de lumière étroit permettant la détection de petits objets.

Applications
Les détecteurs optoélectroniques de la série O7 sont la solution idéale pour les applications où il y a peu d'espace ou pour la détection de petites pièces. Les applications typiques sont le contrôle d'alimentation et le petit convoyage.

Avantages
Le petit spot lumineux et le cône de lumière étroit permettent la détection de petits objets même à des grandes distances. Grâce à la portée fixe, les détecteurs sont " plug & play ". Les détecteurs réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan sont disponibles en versions 30, 50 ou 100 mm de portée. Lumière rouge visible permettant une orientation facile et rapide.

Applications :
Petite manutention, robotique et automatisation

Connecteur M8 (3 pôles) avec câble PUR 200 mm · 3 fils DC PNP
O7H200 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,001...0,03 m, câble PUR
O7H201 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,001...0,03 m, câble PUR
O7H202 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,05 m, câble PUR
O7H203 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,05 m, câble PUR
O7H204 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,1 m, câble PUR
O7H205 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,1 m, câble PUR
O7P200 - Système réflex, Filtre de polarisation, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,03...1 m, câble PUR
O7P201 - Système réflex, Filtre de polarisation, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,03...1 m, câble PUR
O7S200 - Barrage photoélectrique, DC, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR
O7E200 - Barrage photoélectrique, obscurcissement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR
O7E201 - Barrage photoélectrique, éclairement, DC PNP, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR

Connecteur M8 (3 pôles) avec câble PUR 200 mm · 3 fils DC NPN
O7H206 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,001...0,03 m, câble PUR
O7H207 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,001...0,03 m, câble PUR
O7H208 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,05 m, câble PUR
O7H209 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,05 m, câble PUR
O7H210 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,1 m, câble PUR
O7H211 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0...0,1 m, câble PUR
O7P202 - Système réflex, Filtre de polarisation, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,03...1 m, câble PUR
O7P203 - Système réflex, Filtre de polarisation, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,03...1 m, câble PUR
O7E202 - Barrage photoélectrique, obscurcissement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR
O7E203 - Barrage photoélectrique, éclairement, DC NPN, IP 65, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0...1,5 m, câble PUR
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 320 kB)