Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
efector dualis détecteur de vision, l'oeil électronique
 
 

 
Reconnaissance d'objets pour le contrôle d'assemblage, de production et de qualité.
  • Appareil autonome avec éclairage intégré.
  • Boîtier compact et robuste.
  • Très simple d’utilisation.
  • Algorithme d'évaluation adapté aux besoins industriels.

Appareil autonome:
avec éclairage intégré et évaluation dans un boîtier robuste IP 67 compatible en ambiance industrielle pour l'utilisation dans une plage de température de
-10...60 °C.

Algorithme d'évaluation adapté aux besoins industriels :
avec reconnaissance de contours indépendante de l'orientation. Il solutionne des applications telles que le contrôle de présence, de position et de qualité ainsi que des tâches de triage.

Concept de fonctionnement :
Pour des applications exigeante, le paramétrage PC guidé par menu permet le réglage sur votre application en quelques étapes via l'interface Ethernet. De plus, l'interface Ethernet propose une maintenance à distance avec mémorisation de l'image erreur et des données d'évaluation.

O2D220 - taille max. de la zone de lecture 68 x 50 mm
O2D222 - taille max. de la zone de lecture 140 x 100 mm

Sélecteur pour détecteur de vision pour la reconnaissance d'objets