Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Capteur combiné LT8022 – Une solution économique pour les applications hydrauliques.
 
 

 
Surveillance de niveau et de température pour les huiles hydrauliques en un seul appareil.
  • Surveillance et affichages combinés des paramètres niveau et température.
  • 1 seul piquage mécanique par le haut, montage par raccord fileté à souder.
  • Alternative économique à des solutions mécaniques séparées flotteurs et thermostats.
  • 2 sorties TOR programmables pour chacun des paramètres niveau et température.
  • Programmable en hystérésis ou fenêtre pour des fonctions de régulation et de gestion d’alarmes.

    Application : Systèmes hydrauliques
    Le capteur combiné LT combine un capteur de niveau continu et une surveillance de température. Grâce à sa forme compacte, un perçage supplémentaire dans la cuve pour un deuxième système de mesure n’est pas nécessaire. Des accessoires de montage universels permettent à l'utilisateur une installation dans différentes géométries de cuve ainsi qu’un réglage universel de la profondeur d'installation.

    Mesure de niveau
    Les sorties de commutation programmables permettent de surveiller facilement les variations de niveau du système hydraulique. L’afficheur intégré permet de lire directement le niveau actuel. Une baisse du niveau ou le signal “ plein ” lors de l’opération de remplissage est transmis au système de commande par les sorties de commutation.

    Surveillance de la température
    La sonde de température intégrée surveille des seuils de température du fluide. Elle commande ainsi l’activation du refroidissement ou la coupure du système, au cas où une température limite est atteinte, par des sorties TOR de commutation.

    Du premier coup d’œil
    Tous les paramètres peuvent être facilement réglés via un afficheur 4 digits. Pendant le fonctionnement, il est possible de sélectionner l’affichage de la température ou du niveau en appuyant sur un bouton.

     LT8022 - Détecteur de niveau L = 264 mm
     LT8023 - Détecteur de niveau L = 472 mm
     LT8024 - Détecteur de niveau L = 728 mm