Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Ingénieuse et simple : la nouvelle génération de pressostats PK
 
 

 
Léonard 2004La série innovatrice PK: compacte, astucieuse et économique.

  • 2 seuils réglables séparés avec une hystérésis fixe (2%).
  • Réglage facile des points de consigne haut et bas grâce à deux bagues de réglage permettant une lisibilité optimale.
  • Cellule de mesure en acier inox.
  • Verrouillage mécanique pour empêcher toute manipulation involontaire du point de consigne.
  • Plage de pression d'éclatement élevée pour les gaz et les liquides.


La solution ingénieuse
Le pressostat compact ifm de la série PK dispose, une première sur le marché, d’une composition réussie de facilité de réglage et stabilité à long terme. Ce pressostat se distingue par une haute résistance aux pics de pression et une excellente résistance aux fluides agressifs.

efector PK couronné
efector PK a reçu le premier prix «Léonard 2004» dans la catégorie «Outils de Mesure, Capteurs, Bus de Terrain». Ce prix est attribué au salon ‘Automation Optimation Europe’ à Paris.

Concept de fonctionnement facile
Utilisation facile et astucieuse : Les anneaux de réglage gradués offrent une lisibilité optimale permettant à chaque utilisateur de régler précisément et rapidement les points de consigne haut et bas. Réglage possible même sans pression du système. Une manipulation involontaire est exclue grâce à la possibilité de verrouillage mécanique. Deux LED bien visibles pour l’indication de commutation et de la disponibilité assurent la transparence nécessaire

Utilisation universelle
Le pressostat robuste peut être utilisé dans presque toutes les domaines industrielles et mobiles. Non seulement pour les applications standards en hydraulique et pneumatique mais également pour des gaz jusqu’à 400 bar de pression ou des applications dans les technologies de climatisation et frigorifique. La robustesse maximale de la cellule de mesure en acier inox assure une bonne stabilité à long terme et un fonctionnement sans usure pendant des millions de cycles de pression.

1 sortie PNP antivalente
 PK6524 - étendue de mesure 0...10 bar, protection IP67, raccord process G¼ A
 PK6522 - étendue de mesure 0...100 bar, protection IP67, raccord process G¼ A
 PK6521 - étendue de mesure 0...250 bar, protection IP67, raccord process G¼ A
 PK6520 - étendue de mesure 0...400 bar, protection IP67, raccord process G¼ A

2 sorties PNP
 PK7524 - étendue de mesure 0...10 bar, protection IP67, raccord process G¼ A
 PK7522 - étendue de mesure 0...100 bar, protection IP67, raccord process G¼ A
 PK7521 - étendue de mesure 0...250 bar, protection IP67, raccord process G¼ A
 PK7520 - étendue de mesure 0...400 bar, protection IP67, raccord process G¼ A
 Manipulation virtuelle de produit (flash animation)
 Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 753 koctets)

 Panorama 3D (flash animation)
flash animation PK6

Remarque:
Assurez-vous que le flash plugin actuel (version 5) est installé dans votre navigateur. Sinon, vous pouvez télécharger ce plugin à partir de Macromedia gratuitement. Nous offrons aux personnes intéressées qui ne souhaitent pas installer le plugin de télécharger les fichiers directement exécutables avec un flashplayer intégré.

En général, la manipulation se fait par la souris. Veuillez terminer l'animation en fermant la fenêtre séparée du navigateur.