Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Amplificateur de mesure flexible avec afficheur pour sondes de température Pt.
 
 

 
Dispositif électronique d’affichage et d’évaluation pour le raccordement de sondes Pt 100 / Pt 1000.

Un seul appareil - de multiples fonctions

L’amplificateur de mesure de température de type TR est un appareil de commande et d’affichage universel destiné au raccordement de sondes de température platine (Pt). Qu’il s’agisse d’une commutation bifilaire, trifilaire ou quadrifilaire, le système électronique reconnaît ici automatiquement si l’on a raccordé des capteurs Pt 100 ou Pt 1000. En association avec une vaste plage de mesure allant de -40 à +300 °C, cet appareil permet à lui seul d’assurer la quasi-totalité des tâches de mesure et de surveillance de la température, aussi bien dans l’industrie que dans le process.

La solution combinée
Pour la mesure de température en continu, dans l’industrie alimentaire par exemple, cet amplificateur est doté d’une sortie analogique réglable à haute définition, laquelle transmet les valeurs de mesure à un système de supervision. Un afficheur permet de consulter à tout moment la température du process. L’affichage peut être mis hors circuit lorsque cette fonction est indésirable, comme dans les applications où l’on souhaite uniquement un simple transmetteur de température.

On peut par ailleurs, grâce à une sortie de commutation, surveiller directement des phases de processus critiques telles que le dépassement, vers le bas ou vers le haut, d’une température limite. Au lieu d’avoir plusieurs appareils de commande des processus et de surveillance de la température limite, on n’a donc plus besoin ici que d’un seul appareil, ce qui permet d’économiser des frais de montage, d’approvisionnement et de maintenance.

 TR2432 - amplificateur de mesure pour sondes de température platine