Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Programme de service EPS pour les capteurs de pression et température
 
 

 
L’assistant de programmation permet de configurer les capteurs de fluides ifm electronic en toute convivialité à partir d’un PC. L’outil de programmation offre à l’utilisateur un accès rapide et clair à l’ensemble des données du capteur. Il peut alors consulter les seuils de commutation, l’hystérésis, l’amortissement et autres paramètres, ou encore transférer les ensembles de données disponibles du PC vers le capteur, ce qui rend le processus de mise en service des machines et d’installations plus transparent et facile à gérer.

Même en l’absence de capteur connecté, tous les paramètres du PC peuvent être sélectionnés, modifiés, puis mémorisés à nouveau. Il suffit plus tard d’un clic de souris pour transférer les ensembles de données vers le capteur.

Au niveau du PC, la connexion se fait par interface série RS-232. Le kit prêt à la connexion comprend l’ensemble des interfaces et câbles de connexion nécessaires, ainsi que le bloc d’alimentation.

Les nouveautés de la version 2.01 :
  • Supporte le contrôle du plaquage pièce PS7570

  • Supporte le capteur de température TR8430

  • Confirme l’émission et la réception correctes des ensembles de paramètres
 ZZ0050 - Programme de service EPS, kit de programmation avec câbles et logiciel