Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Capteur de débit robuste à ultrason en version inline
 
 

 
Avec affichage du débit, du volume total et de la température du fluide.

Principe de mesure
Le capteur à ultrason fonctionne sur le principe du temps de transit. Des impulsions ultrasonores sont transmises sur une longueur donnée dans le sens du débit ainsi que dans le sens opposé et sont détectées par des capteurs à ultrasons. La différence entre les temps de passage (dans la gamme des nanosecondes) permet de déterminer le débit.

Fonctions de l'appareil
Des sorties analogiques, TOR et impulsionnelles offrent plusieurs options pour traiter les données du capteur. Grâce à la souplesse de programmation, le capteur peut être configuré dans ces différentes fonctions. La manipulation se fait par des touches tactiles en face avant. En plus, un affichage du débit, du volume total et de la température du fluide sont intégrés.

Montage
Le montage se fait directement inline par des raccords G ¾ et G 1. Le boîtier robuste en aluminium est approprié pour des applications industrielles avec une haute protection.
 SU7000 - raccord process G 3/4
 SU8000 - raccord process G 1

 Manipulation virtuelle de produit (flash animation)
 Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 486 koctets)



flash animation su7000
Remarque:
Assurez-vous que le flash plugin actuel (version 5) est installé dans votre navigateur. Sinon, vous pouvez télécharger ce plugin à partir de Macromedia gratuitement. Nous offrons aux personnes intéressées qui ne souhaitent pas installer le plugin de télécharger les fichiers directement exécutables avec un flashplayer intégré.

En général, la manipulation se fait par la souris. Veuillez terminer l'animation en fermant la fenêtre séparée du navigateur.