Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détection sûre du niveau de granulés plastiques secs
 
 

 
Détecteurs de niveau capacitifs spécifiques pour l’industrie du plastique.

Exigences pour le contrôle de niveau

Les détecteurs de proximité capacitifs contrôlent les niveaux là où des granulés plastiques sont transportés et traités - dans des tuyaux et silos ou, à travers des hublots, dans des chargeurs pour presses à injecter. Le détecteur doit détecter une grande variété spectre de plastiques d’une manière fiable. Les plastiques sont différents en ce qui concerne la matière, l’humidité résiduelle et la température. De plus, les largeurs des grains et les surfaces des matériaux de base varient considérablement.
Application pour l’industrie plastique
Le nouveau détecteur de niveau capacitif M30 a été spécifiquement développé pour satisfaire aux exigences ci-dessus. Grâce à la technologie microprocesseur intelligent, il est possible de détecter des granulés pré-séchés d’une manière fiable. Le réglage sur la matière s'effectue facilement par bouton-poussoir. La face active du détecteur est conçue pour des températures jusqu'à 110 °C et peut être montée en contact direct avec le hublot. La présence d’un espace d’air n’est pas nécessaire. Grâce à sa construction mécanique le détecteur est spécialement protégé contre les décharges électrostatiques qui se produisent lors du transport de plastique.

L’utilisateur peut choisir entre des appareils DC et AC. La sortie de commutation universelle peut être programmée soit en NF soit en NO. Deux LED clairement visibles à des grandes distances visualisent le niveau .

 KN5120 - Détecteur de niveau capacitf