|  |
| |
|
|
|
|
|
Transmetteurs de pression affleurants pour une détection fiable des valeurs mesurées |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Emploi universel grâce à une sortie analogique paramétrable. Le capteur Les capteurs sont plus que des simples transmetteurs de pression: La plage pour le signal analogique (4-20 mA)est librement réglable dans la plage de l’étendue de mesure.
Flexible et permettant un gain de temps L’outil de programmation optionnel offre un accès rapide et clair à toutes les données du capteur. Le paquet de données est transmis au capteur par un simple clic. Tous les paramètres peuvent être sélectionnés, modifiés et mémorisés de nouveau dans l’ordinateur même sans capteur raccordé. Les possibilités L’étendue de mesure est mémorisée directement su le capteur. A l’aide des paramètres " sortie analogique/valeur min. " et " sortie analogique/valeur max. " l’utilisateur peut par exemple adapter l’étendue de mesure selon la pression statique dans ses cuves sans modifier la programmation de son système de commande. Avec la fonction amortissement, les pics de pression peuvent être filtrés. Le point zéro réglable étend l’aptitude d’adaptation au processus. Le capteur avec sa cellule de mesure très résistante peut être raccordé à tous les adaptateurs process standard. Cela permet une flexibilité maximale, des délais de livraison raccourcis et un stockage simplifié.
Capteurs avec une étendue de mesure de -12,5...250 mbar
PL2058 - Capteur de pression pour adaptateurs process ifm, température du fluide -25...80°C
PL2658 - Capteur de pression pour adaptateurs process G1", température du fluide -25...80°C
PM2058 - Capteur de pression pour adaptateurs process ifm, température du fluide -25...125°C
PM2658 - Capteur de pression pour adaptateurs process G1, température du fluide -25...125°C D’autres capteurs sont disponibles, avec des étendues de mesure de -50 à 1 000 mbar, -0,13 à 2,5 bar, -0,5 à 10 bar , -1 à 25 bar et -1 à 100 bar.
ZZ0050 - Kit interface de programmation PC/EPS
|
|
|
|