Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
efector octavis: Détection, évaluation et indication de l’état de roulements.
 
 

 
Nomination pour le Hermes Award 2004Détection de détérioration des roulements par une analyse de fréquences.

Nomination pour le Hermes Award 2004

Article de la revue "L'USINE NOUVELLE", édition n° 2913 en date du 15 avril 2004 (fichier pdf 246 kb)

Contrôle et surveillance
Le contrôleur de roulements compact évalue les signaux de vibration par des méthodes de l’analyse de fréquences. Un capteur d’accélération micromécanique sert de capteur. L’appareil type VB1001 surveille jusqu’à deux roulements différents. L’appareil type VE1001 permet la surveillance de 20 fréquences individuelles (5 roulements différents).

Réagir à temps
Les détériorations des roulements sont détectées dés leur apparition. Le contrôleur de roulements commute la sortie 1 et affiche l’évolution de la détérioration à l’aide de LED jaunes. L’utilisateur peut contrôler à temps et agir de manière prédictive.

Leonard 2003Les détériorations avancées des roulements sont indiquées via la sortie 2 et affichées à l’aide de LED rouges sur le contrôleur de roulements. L’utilisateur devra réagir immédiatement.

Paramétrage
Le réglage de base s’effectue sur le PC. Des données comme type du roulement, vitesse de rotation et la fonction d’entrée / de sortie sont transmises à l’efector octavis via une interface RS 232. L’apprentissage de l’état de référence de la machine s’effectue capteur monté et par simple appui sur un bouton-poussoir sur le capteur.




 Manipulation virtuelle de produit (flash animation)
 Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 601 koctets)


 
Panorama 3D (flash animation)
Flashanimation efector octavis


Remarque:
Assurez-vous que le flash plugin actuel (version 5) est installé dans votre navigateur. Sinon, vous pouvez télécharger ce plugin à partir de Macromedia gratuitement. Nous offrons aux personnes intéressées qui ne souhaitent pas installer le plugin de télécharger les fichiers directement exécutables avec un flashplayer intégré.

En général, la manipulation se fait par la souris. Veuillez terminer l'animation en fermant la fenêtre séparée du navigateur.


 VB1001 - Diagnostic de deux roulements différents, plage de fréquences 3...6.000 Hz
 VE1001 - Diagnostic de vibrations, 20 fréquences dans le spectre sélectionnables, plage de fréquences 3...6.000 Hz
 VE1002 - Diagnostic de vibrations, 20 fréquences dans le spectre sélectionnables, plage de fréquences 0,125...500 Hz
 VE1103 - Diagnostic de vibrations, 20 fréquences dans le spectre sélectionnables, plage de fréquences 24...12.5000 Hz
 VE1101 - Diagnostic de vibrations, 20 fréquences dans le spectre sélectionnables, plage de fréquences 3...6000 Hz
 VE1102 - Diagnostic de vibrations, 20 fréquences dans le spectre sélectionnables, plage de fréquences 0,125...500 Hz