|  |
| |
|
|
|
|
|
Contrôle du plaquage pièce PS7 : surveillance précise et stabilité à long terme |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Economie de coûts grâce à une gestion de projets facile et manipulation intuitive Applications Pour le l'usinage par enlèvement des copeaux jusqu'à l'automatisation lors du montage, la détection du positionnement et de l'écart dans des conditions environnantes sévères (souillure, température extrême) constitue un défi permanent pour les responsables de projets.
Qu'il s'agisse d'une pièce à usiner ou d'un outil, d'une palette ou d'un insert de broche conique, le succès de l'opération d'usinage dépend d'une détermination précise de la position avec des écarts minimums jusqu'à 0,01 mm. Pour la mesure de la contre-pression pneumatique, la surface d'appui est nettoyée par soufflage. En même temps les écarts sélectionnés sont détectés précisément et convertis en signaux exploitables.
Avantages client Le circuit du pont pneumatique intégré dans l'unité de commande PS7 "découple" le résultat de mesure des fluctuations de la pression d'alimentation. A l'aide de l'affichage digital, le pont peut être réglé de façon répétitive et documenté en tournant la roue indexée. Le réglage, le guidage par menu et la sauvegarde des valeurs pour la mise en service, le fonctionnement et l'entretien deviennent compréhensibles à tout le monde. L'unité de commande PS7 peut être protégée mécaniquement et électroniquement contre une manipulation non autorisée.
PS7570 - unité de commande pour le contrôle du plaquage pièce
|
|
|
|