|  |
| |
|
|
|
|
|
Capteurs de pression pouvant être préréglés par un signal analogique externe |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Fonctionnalité Avec ces capteurs de pression ifm propose une nouvelle méthode pour le réglage des seuils. Les seuils de commutation des deux sorties du capteur de pression peuvent être adaptés continuellement par un signal d'entrée analogique (4-20 mA / 0-10 V). L'affichage indique la pression d'entrée, la pression de sortie ou la pression différentielle.
Exemple d'application Les machines-outils utilisent des pressions variables dans les systèmes de serrage hydraulique : C'est un grand avantage si le seuil de commutation du capteur de pression s'adapte suivant la position de la vanne de commande hydraulique. La pression de serrage doit se situer dans une plage acceptable variable (fenêtre). Si la pression est en-dehors de la fenêtre préréglée, le seuil de commutation correspondant n'est pas actif. La particularité : La plage s'adapte grâce à un signal analogique externe et en fonction du cycle.
Capteur de pression différentielle Grâce au traitement du signal analogique d'un transmetteur de pression externe, le capteur commute en cas de valeur supérieure ou inférieure à la différence de pression réglée. Des applications sont par exemple la surveillance des filtres ou des sas. Il est également possible de surveiller une pression différentielle entre deux points de mesure éloignés.
Caractéristiques- Adaptation progressive du seuil de commutation par une évaluation des valeurs de tension/courant externes.
- Comparaison continuelle des valeurs présélectionnées/actuelles directement dans le capteur.
- Surveillance de la pression différentielle par le traitement d'un signal du transmetteur de pression.
- Fonctions spécifiques intégrées permettant l'adaptation facile a des tâches spécifiques.
- Visualisation digitale, indication de la pression en bar, psi ou MPa.
PNI021 - capteur de pression étendue de mesure 250 bar
PNI022 - capteur de pression étendue de mesure 100 bar
PNI024 - capteur de pression étendue de mesure 10 bar
Plus d'informations:
Téléchargement du bulletin capteur de pression (fichier PDF, 514kB)
|
|
|
|