Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Quatre sorties de commutation pour le contrôle du niveau.
 
 

 
Mesure du niveau industrielle
Les détecteurs de niveau LK sont appropriés pour la détection continuelle du niveau dans toute sorte de récipients, par ex. systèmes de pompage, systèmes de stockage intermédiaire pour des produits chimiques ou cuves de stockage. Sans réglage supplémentaire le détecteur s'adapte sur le fluide. Des accessoires de montage universels permettent à l'utilisateur l'installation dans des différents process, la profondeur d'installation étant variable.

Commande des applications complexes
La programmation facile de quatre points de consigne hauts et bas individuels sur le niveau dans la cuve remplace jusqu'à 8 interrupteurs à flotteur. Ceci réduit considérablement le montage et les coûts d'achat. Les sorties de commutation permettent la mise en place facile de systèmes de commande complets, par ex. 2 points de commutation peuvent surveiller le niveau minimal et le niveau maximal dans une gamme acceptable, les deux autres points de commutation signalent débordement ou remplissage complet non souhaité de la cuve.

La solution analogique avec des sorties TOR
L'appui sur un bouton-poussoir permet la division de la longueur de mesure du détecteur en 16 pas. Les 4 sorties fournissent une valeur quatre digits en code binaire 8-4-2-1 pour chaque pas. Cette valeur quasiment analogique représente le niveau actuel et est une alternative économique à un transmetteur de niveau.

 LK8022 - 4 sorties de commutation,
longueur de la sonde 264 mm

 LK8023 - 4 sorties de commutation,
longueur de la sonde 472 mm

 LK8024 - 4 sorties de commutation,
longueur de la sonde 728 mm