|  |
| |
|
|
|
|
|
Mesure du niveau hydrostatique : reproductible - stabilité à long terme. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Introduction Pour la mesure du niveau dans des applications aseptiques, l'instrument de mesure et le raccord process doivent satisfaire à des exigences spécifiques. En plus d'une haute précision et stabilité à long terme, le capteur doit être conforme aux plus hautes exigences aseptiques. Les capteurs de pression de la série PF et PI sont particulièrement appropriés pour ces exigences.
Avantages Les capteurs de pression ifm utilisent une cellule de mesure céramique qui est largement résistante aux fluides agressifs. Ceci garantit l'emploi dans de nombreuses applications. Le montage affleurant à la paroi de la cuve ou du récipient permet un nettoyage et une stérilisation en place fiables. Le boîtier est surmoulé, et de ce fait protégé de façon optimale contre l'humidité de l'air et des produits chimiques. Grâce au concept de raccord spécifique d'ifm, tous les adaptateurs process usuels, par ex. SMS, DRD, Clamp ou raccord à souder peuvent être adaptés.
Capteurs de pression pour une température du fluide -25...80°C
PF2058 - étendue de mesure -13 ... +250 mbar, raccord ifm
PF2658 - étendue de mesure -13 ... +250 mbar, G1"
Capteurs de pression pour une température du fluide -25...125°C
PI2058 - étendue de mesure -13 ... +250 mbar, raccord ifm
PI2658 - étendue de mesure -13 ... +250 mbar, G1"
|
|
|
|