Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Premier capteur de pression analogique - esclave AS-interface intégré.
 
 

 
Applications
Dans les applications mobiles et stationnaires avec des process très dynamiques de l'oléohydraulique et l'hydraulique de l'eau, le capteur de pression doit résister à une pression plusieurs fois plus hautes que la pression nominale tout en garantissant une détection fiable des valeurs mesurées.

Avantages du raccordement AS-i
Diagnostic lors de l'entretien et la mise en service
Sur site les informations suivantes peuvent être indiquées par LED:
LED verte = fonction correcte
LED rouge = aucun échange de données
LED rouge clignote = défaut interne du capteur
Même une valeur analogique à l'extérieur de la plage de valeurs permise est détectée immédiatement.

Aucun logiciel nécessaire
Pour les maîtres selon la spécification 2.1 le capteur de pression est détecté automatiquement comme esclave analogique grâce au profil AS-i. Le maître et l'esclave commencent automatiquement par l'échange de données. La programmation complexe des fonctions blocs spécifiques pour la commande et le traitement du protocole analogique n'est pas nécessaire.

 PPA020 - 0...400 bar, PPA, G¼ I, valeur analogique