Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Contrôleur de débit analogique pour l'emploi dans tous les fluides
 
 

 
Montage facile, rapide et flexible

La conception spécifique du raccord process réduit le nombre des références stockées. Une seule sonde et un choix de raccords process adaptés aux besoins de l'utilisateur permettent l'emploi dans presque toutes les applications. Le montage indépendant de l'orientation par rapport à la direction du débit ainsi que la possibilité d'orienter l'affichage individuellement augmentent la flexibilité d'installation.

Un seul appareil avec de nombreuses fonctions

Grâce à la technologie du microprocesseur, les appareils sont faciles à utiliser. Une programmation facile par bouton-poussoir permet un réglage sûr et rapide de la sonde sur le débit et la surveillance d'un débit trop bas ou trop haut. Ceci réduit le temps lors de la mise en service. Grâce à un verrou électronique, les valeurs réglées peuvent être protégées.


Toutes les fonctions de l'appareil d'un coup d'oeil

Pour une visualisation rapide, l'affichage indique le débit actuel par une rampe de 10 LED.

 SI1004 - sortie analogique, pour différents raccords process