|  |
| |
|
|
|
|
|
Capteurs de pression à membrane affleurante : flexibles, résistants & intelligents |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Applications Les fluides liquides ou visqueux sont souvent surveillés, notamment dans l'agroalimentaire. Les exigences de ces installations sur la résistance mécanique et chimique des capteurs utilisés sont sévères. Avantages Sortie analogique avec échelle ajustable et fonctions de commutation intégrées. Tenue aux chocs et à une haute humidité de l'air. Protection contre les surpressions jusqu'à 10 fois la pression nominale. Flexibilité du raccordement au process grâce à la gamme de raccords process standards. Grâce à la membrane affleurante, nettoyage optimisé directement dans le process.
L'inertie de la masse des substances liquides ou visqueuses entraînent souvent des violents pics de pression et des chocs sur la face active lors d'un actionnement brusque des vannes. De ce fait, une cellule de mesure céramique spécifique est employée. Elle est résistante aux pics de pression et en même temps insensible aux fluides agressifs.
Le boîtier est surmoulé présentant ainsi une protection optimale contre une haute humidité de l'air et des produits chimiques qui sont fréquents dans les process de nettoyage.
Le paramétrage des capteurs s'effectue par un menu facile à utiliser. En plus des seuils de commutation et leur temporisation, l'utilisateur peut définir librement la sortie analogique (4-20 mA ou 0-10 V pour une plage de pression spécifique).
Capteurs de pression pour une température du fluide -25...80°C
PF2057 - étendue de mesure -50...1000 mbar
PF2056 - étendue de mesure -0,13...2,5 bar
PF2054 - étendue de mesure -0,5...10 bar
PF2053 - étendue de mesure -1,0...25 bar
Capteurs de pression pour une température du fluide -25...125°C (max. 1h à 145°C)
PI2057 - étendue de mesure -50...1000 mbar
PI2056 - étendue de mesure -0,13...2,5 bar
PI2054 - étendue de mesure -0,5...10 bar
PI2053 - étendue de mesure -1,0...25 bar
|
|
|
|