Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
L'alternative électronique aux capteurs de pression mécaniques
 
 

 
Grâce à sa haute qualité et son aisance d'utilisation, le nouveau capteur de pression PP est une alternative convaincante aux capteurs de pression mécaniques. Le capteur de pression de conception électronique peut être optimisé par rapport aux exigences des applications par un module de programmation disponible comme accessoire. L'ensemble capteur et module de programmation est dédié aux applications simples aussi bien pour les systèmes hydrauliques ou pneumatiques.