Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteur intelligent de niveau capacitif
 
 

 
Les détecteurs intelligents de niveau capacitifs de la forme KNQ permettent un montage simple, une bonne fiabilité et un réglage précis sur le fluide à détecter. Ils permettent la surveillance simple et fiable de niveaux de liquides et de matières en vrac sèches.
Avec son boîtier plat d'une hauteur de 10 mm seulement, ce capteur peut s'installer aisément dans un espace minimum. L'adaptation peut être réalisée par des brides sur une canalisation ou directement sur un récipient. Le micro-contrôleur intégré effectue un réglage toujours optimum du capteur sur le fluide (avec éventuellement suppression de la paroi du récipient) par l'appui sur la touche de programmation inductive ou à distance par impulsion de tension. Par rapport aux potentiomètres classiques, la touche inductive a l'avantage d'une bonne étanchéité, d'un accès et d'une manipulation faciles. Le réglage à distance, par exemple par un bouton-poussoir ou directement par l'API est effectué sur un fil qui sert de programmation ainsi que de signalisation d'une plage de fonctionnement non sûre.