Aujourd'hui l'avenir, demain la réalité. L'avenir de la vision industrielle a commencé
 
 

 

Bookmark and Share
Grâce à l'efector pmd 3d, ifm electronic entre dans la prochaine dimension de l'optoélectronique. L'efector pmd 3d est le premier détecteur industriel 3D qui détecte des objets en un coup d’œil.

La technologie PMD primée permet l'évaluation de caractéristiques géométriques comme par ex. volume, distance, niveau ou surface.
  • Volume
    Indépendamment de la distance entre le détecteur et l'objet, le volume est déterminé par le dessus.
    Application : contrôle de l'état de remplissage de suremballages grâce au volume.
  • Distance
    Grâce au détecteur 3D, la mesure de distances des surfaces irrégulièreres ne pose plus de problèmes - une alternative intelligente à la mesure par ultrason !
    Application : état de remplissage de rayons
  • Niveau
    Des niveaux peuvent être déterminés grâce à un arrière-plan et une zone de recherche définis.
    Application : mesure de niveau de matières en vrac, par ex. céréales ou granulés dans des silos.

Utilisation de la technologie PMD innovante.

L'efector pmd 3d est basé sur la technologie de la mesure du temps de vol de la lumière. Particularité : la mesure du temps de vol de la lumière et l’évaluation sont intégrées sur une puce. Les dimensions de ce boîtier très compact sont seulement de 60 x 42 x 35 mm.

La résolution du détecteur est de 64 x 48 pixels. Chaque pixel de cette matrice évalue la distance à l'objet. Ainsi, on reçoit 3.072 valeurs de distance en même temps. L'image de l'objet sur la matrice et les valeurs de distance correspondent à une image 3D. Les caractéristiques géométriques de l'objet peuvent être déterminées à partir de ces valeurs.