SmartLink DP : passerelle AS-i conviviale et économique.
 
 

 
Passerelle Profibus-DP / AS-interface avec afficheur graphique pour mise en service simplifiée et diagnostic étendu.

  • Maître AS-i V2.1, pour jusqu’à 248 E et 186 S TOR ou 124 Signaux analogiques.
  • Esclave Profibus-DP : Transmission de toutes les données AS-i jusqu’à 12 Mbaud via prise SUB-D9.
  • LEDs d’état pour le diagnostic Profibus et AS-i, raccordement AS-i via prise débrochable.
  • Alimentation via AS-i, pas d’alimentation supplémentaire en 24 V.
  • Montage rapide et facile sur rail DIN.

    La famille éprouvée des maîtres AS-i Controller e d’ifm electronic a été étendue. Pour les clients à la recherche d’une “ simple “ passerelle passive AS-i / Profibus-DP, nous avons développé le SmartLink. Les fonctionalités d‘API on été supprimées et le boîtier rendu plus compact, tout en conservant un diagnostic local performant et une mise en service rapide via l’afficheur graphique intégré.
    Toutes les LED d’indication pour la tension AS-i / erreurs de communication, mode projet, défauts de configuration / de périphérie et pour le diagnostic Profibus sont clairement positionnées en face avant. La configuration complète et le diagnostic de la partie AS-i s’effectuent indépendamment de Profibus et avec convivialité via le menu déroulant de l’afficheur graphique.

    Avantages
  • Mise en service facile, incluant la possibilité d’adressage des esclaves AS-i
  • Visualisation des états logiques des entrées / sorties TOR de tous les esclaves raccordés et des valeurs des esclaves analogiques.
  • Possibilité d’ajouter des esclaves AS-i, sans arrêter la communication Profibus, ni le fonctionnement des esclaves AS-i déjà présents.
  • Compteur de messages d’erreur par esclave pour la localisation ciblée d’influences perturbatrices.
  • Aide à la mise en service d’AS-i Safety at Work.
  • Raccordement de jusqu’à 62 esclaves A/B avec 4 entrées TOR / 3 sorties TOR ou de jusqu’à 31 esclaves analogiques avec 4 voies chacun
  • Remontée de bits de diagnostic via Profibus.
  • Alimentation via AS-i : aucune alimentation séparée nécessaire.
  • Montage facile sur rail DIN.
  • Remplacement rapide en cas de maintenance.

    Applications
    Les passerelles AS-i SmartLink DP peuvent être utilisées dans de nombreuses applications, notamment avec de grandes longueurs : convoyage, manutention, process…
    Elles permettent un gain de temps apréciable lors de la mise en service, les câblages AS-i et AS-i Safety at Work pouvant être validés même si la partie Profibus et l’API de commande ne sont pas encore démarrés !
    Les fonctions de diagnostic intégrées au SmartLink DP permettent de guider le personnel de maintenance en cas de besoin et réduisent les temps d’arrêt par rapport aux installations conventionnelles.

     AC1335 - SmartLink DP, passerelle passive Profibus-DP / AS-i, 1 maître AS-i V2.1.
     
    AC1326 - Controller e, passerelle passive Profibus-DP / AS-i, 2 maîtres AS-i V2.1.