|  |
| |
|
|
|
|
|
Nouveaux moniteurs de sécurité AS-i avec fonctions étendues. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Paramétrage simple par le logiciel sur PC ASIMON V2.0. Fonctions logiques étendues: opérateurs logiques ET / OU, fonction bascule, temporisations. Surveillance de jusqu'à 31 esclaves AS-i de sécurité, tout groupement possible. Applications: surveillance de portes, barrières immatérielles, coups de poing d'arrêt d'urgence, commande bimanuelle. Jusqu'à deux circuits de validation de sécurité pour de nombreuses applications. Certification Catégorie 4 selon EN 954-1 et SIL 3 selon CEI 61508.
Les moniteurs de sécurité AS-i Safety at Work éprouvés sont maintenant disponibles avec des fonctionnalités étendues pour de nombreuses applications. Le logiciel de configuration et de diagnostic convivial ASIMON V2.0 permet de l'affectation et la combinaison logique simples et rapides des composants de sécurité du bus dans la représentation Windows usuelle.
Fonction Le moniteur de sécurité AS-i Safety at Work surveille les séquences de code transmises par les esclaves de sécurité montés sur le réseau AS-i. En cas de sollicitation d’un capteur de sécurité, d’erreurs dans les télégrammes ou de temps de réponses dépassé, il permet la mise en sécurité de l'installation. L'appareil est disponible en deux versions : avec une ou deux voies de sortie relais redondantes. Il peut être positionné à n’importe quel endroit sur le bus AS-i. Plusieurs moniteurs de sécurité AS-i peuvent être utilisés sur un même maître AS-i. Il est possible ainsi de former différents zones de sécurité dépendantes ou indépendantes les unes des autres. Les fonctions de surveillance gérées par les relais de sécurité traditionnels : arrêt d'urgence, commande bi-manuelle, capteurs de porte, arrêts de catégorie 0 ou 1… peuvent être paramétrés par le logiciel. Un moniteur de sécurité AS-i remplace ainsi de nombreux relais de sécurité conventionnels.
Application Les moniteurs de sécurité AS-i Safety at Work avec fonctions étendues peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, notamment quand des fonctions logiques de sécurité sont nécessaires. AS-i Safety at Work a déjà démontré tout son intérêt dans les applications de convoyage, manutention, machines spéciales ainsi que dans l'industrie de process.
AC003S - Moniteur de sécurité avec 1 sortie redondante et fonctions étendues
AC004S - Moniteur de sécurité avec 2 sorties redondantes et fonctions étendues
E7020S - Logiciel de paramétrage V2.0 pour le moniteur de sécurité
E7001S - Câble interface série SUB-D9 / RJ 45
|
|
|
|