|  |
| |
|
|
|
|
|
Controller e- le système de commande AS-i avec interface bus de terrain |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
TOUT EN UN : Maître AS-i, fonction d’API, afficheur graphique et interfaces de communication. La famille des controller e AS-i est conçue de manière modulaire. Dans un boîtier compact sont intégrés un ou deux maîtres AS-i, une interface série, une interface bus de terrain et une UC programmable si nécessaire. Via un principe de menu déroulant, l’afficheur graphique permet de mettre en service et de tester toute la configuration AS-i indépendamment du bus de terrain supérieur.
- Maître AS-i V2.1
Le maître AS-i possède les nouvelles fonctionnalités de la version AS-i V2.1: évaluation des défauts de périphérie des esclaves, mode d'adressage étendu pour jusqu'à 62 esclaves et connexion - Plug and Play - d'esclaves analogiques ne nécessitant pas de bloc de fonctions. Les appels de données, de paramètres et d'adressage, ainsi que les listes esclaves sont disponibles.
- Interfaces bus de terrain
De nombreuses versions du controller e ont été développées permettant d’interfacer AS-i avec d’autres bus de terrain : Profibus-DP, Devicenet, Can open, Modbus TCP, Ethernet IP…
- Système de commande décentralisé
La fonctionnalité API intégrée permet le traitement rapide des données AS-i sans saturer le bus de terrain. Des tâches rapides peuvent être décentralisées sur site. L'accès aux données AS-i est automatique, sans passer par des listes de références, c'est-à-dire que les adresses d'esclaves se retrouvent directement dans le programme. N’importe quel PC peut être utilisé pour la programmation.
Le nouveau standard de configuration pour maîtres AS-i AC1303 - Controller e 1 Maître AS-i Autonôme / RS232C
AC1304 - Controller e 2 Maîtres AS-i Autonômes / RS232C
AC1305 - Controller e 1 Maître AS-i / RS232C / Interface PROFIBUS DP
AC1306 - Controller e 2 Maîtres AS-i / RS232C / Interface PROFIBUS DP
AC1308 - Controller e 1 Maître AS-i / RS232C / Interface DEVICENET
AC1314 - Controller e 2 Maîtres AS-i / RS232C / Interface DEVICENET
AC1311 - Controller e 1 Maître AS-i / RS232C / Interface CAN OPEN
AC1312 - Controller e 2 Maîtres AS-i / RS232C / Interface CAN OPEN
AC1307 - Controller e 1 Maître AS-i / RS232C / Interface ETHERNET IP et MODBUS TCP
AC1317 - Controller e 2 Maîtres AS-i / RS232C / Interface ETHERNET IP et MODBUS TCP
AC1353 - Controller e 1 Maître AS-i / RS232C / Interface MODBUS TCP
AC1354 - Controller e 2 Maîtres AS-i / RS232C / Interface MODBUS TCP
E70320 - Câble de programmation RS232C SUB-D9 > RJ11
AC0327 - Logiciel de programmation Codesys pour Controller e ( Anglais )
|
|
|
|