|  |
| |
|
|
|
|
|
Répartiteur passif ProcessLine : Installation rapide, protection IP69 K. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Solution de câblage complète pour le process: capteurs, connecteurs et modules d'E/S.
Entrées/sorties TOR, fenêtre de diagnostic avec LEDs d'état bien visibles. Forme arrondie pour un nettoyage optimum et le respect des règles de sanitation (certification ECOLAB). Boîtier robuste en INOX IP68/IP69 K permettant des lavages à la lance sous pression. Alimentation et transmission des signaux via un câble à 19 conducteurs. 8 prises M12 à double affectation, pour 16 signaux TOR.
Les nouveaux répartiteurs passifs ProcessLine ont été développés pour répondre aux contraintes particulières des applications en zone aseptiques avec des conditions de nettoyage extrêmes. Jusqu'à ce jour, il n'existait pas de répartiteurs passifs adaptés à ces contraintes et l'on utilisait des armoires ou des coffrets en acier inox pour réaliser le câblage des capteurs et actionneurs sur site. Les coûts de montage / câblage de tels coffrets sont très importants. De plus, ces coffrets sont souvent encombrants. Les modules ProcessLine apportent une solution optimum pour une utilisation directe dans le process de production avec l'exigence accrue d'un nettoyage sous haute pression. Le boîtier inox de forme arrondie réduit les possibilités de développement de bactéries et respecte les règles de sanitation. Tous les raccordements électriques sont réalisés via des connecteurs M12 et rendus étanches par des joints toriques spéciaux.
Avantages Montage direct en zone très humide. Nettoyage facile, pas de zones de rétention, pas de dépôts de souillure. Boîtier en acier inox robuste et résistant aux agents lessiviels. Facilité de câblage et de mise en service. Jusqu’à 16 signaux raccordables sur un même répartiteur. LED’s d'état pour le diagnostic sur site. Fixation rapide avec une seule vis.
Applications Les répartiteurs passifs ProcessLine peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans les installations de process avec un grand nombre de vannes et de capteurs sur un espace réduit où la facilité de câblage apportée par ce système permet de réaliser de sérieuses économies. La haute protection des répartiteurs permet un montage direct dans l'application, avec des temps de montage réduits par rapport aux armoires électriques conventionnelles.
E11773 - Répartiteur ProcessLine Passif 8 M12, câble multibrins 5m
E11775 - Répartiteur ProcessLine Passif 8 M12, câble multibrins 10m
E11847 - Répartiteur ProcessLine Passif 8 M12,, câble multibrins 25m
|
|
|
|